Indukční snímače
IQY

Úzká kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí

Vaše výhody

  • Bezproblémová instalace ve stísněných prostorových podmínkách
  • Bezpečná detekce rychlých manipulačních a montážních procesů
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Vysoká flexibilita při konstruování strojů díky úzkému konstrukčnímu tvaru

Přehled

Úzká kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí

Díky svým úzkým vnějším rozměrům jen 5 mm x 5 mm nebo 8 mm x 8 mm umožňují senzory IQY spínací vzdálenost až 4 mm a poskytují tak vysoký výkon na velmi malém prostoru. Jednoduchá integrace do lineárních jednotek nebo stísněných instalačních prostor nepředstavují žádný problém. Nejmodernější technologie ASIC společnosti SICK, inovativní „Hotmelt“ a indikace stavu spínání, viditelná ze všech úhlů, představují jednoduché řešení moderních manipulačních a automatizačních úkolů a zajišťují tak maximální bezpečnost procesů. Senzory produktové řady IQY v pouzdru VISTAL® nebo v kovovém pouzdru se snadno vypořádají s jakoukoli výzvou.

Stručný přehled
  • Konstrukční tvary: 5 mm x 5 mm x 25 mm nebo 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Větší spínací vzdálenosti: 0,8 až 4 mm
  • Elektrické provedení: DC 3 vodiče
  • Třída krytí: IP 67 nebo IP 68
  • Teplotní rozsah: –25 °C až +75 °C
  • Robustní pouzdro VISTAL®
  • Úzký konstrukční tvar s 270° indikací stavu spínání

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Způsob provedeníVe tvaru kvádru
    Rozměry

    8 mm x 40 mm x 8 mm

    5 mm x 25 mm x 5 mm

    Snímací vzdálenost Sn0,8 mm ... 4 mm
    Materiál pouzdraPlast / mosaz
    KrytíIP67 / IP68 / IP67
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení