Přehled
Kompaktní kvádrová pouzdra pro použití v náročných okolních podmínkách
Senzory IQG jsou namontovány za několik vteřin, je možné je flexibilně přizpůsobit a snadno monitorovat. Inovativní systém Push-Lock umožňuje montáž bez nářadí za jedinou vteřinu a výměnu provedete hravě. Díky otočné hlavě senzoru lze senzory IQG upravit pro bezpočet aplikací. Čtyři rohové LED diody dovolují jednoduché monitorování stavu senzoru, nezávisle na montážní pozici. Velký rozsah teplot okolního prostředí, vysoká odolnost vůči otřesům a vibracím a dobrá elektromagnetická kompatibilita umožňují, že senzory produktové řady IQG dlouhodobě a spolehlivě fungují ve velmi náročném prostředí se silnými vlivy počasí.
Stručný přehled
- Konstrukční tvar: 40 mm × 40 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 20 mm až 40 mm
- Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový
- Třída krytí: IP 68, IP 69K
- Teplotní rozsah: –25 °C až +85 °C
- Plastové pouzdro
- Montážní systém Push-Lock
- Hlava senzoru otočná v pěti směrech