Indukční snímače
IQB

Malá kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí

Vaše výhody

  • Nejlepší mechanická a elektronická stabilita pro velmi dlouhou životnost
  • Maximální bezpečnost procesů pro vaše aplikace
  • Dlouhá životnost díky technologii ASIC společnosti SICK a pouzdru VISTAL®
  • Přesná detekce a vysoká rychlost spínání umožňují rychlé manipulační a montážní procesy
  • Prostorově úsporná integrace do každé aplikace
  • Vysoká odolnost vůči rázu a vibracím snižuje náklady na údržbu
  • Rychlý přehled o stavu senzoru z jakékoli pozice v místnosti snižuje dobu provádění údržby
  • Bezpečná a rychlá montáž bez dodatečného seřizování

Přehled

Malá kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí

Kompaktní konstrukční typy s výkonem Best-in-class Senzory IQB zaujmou svými většími spínacími vzdálenostmi až do 8 mm a nejmodernější technologií ASIC společnosti SICK. Osvědčený a spolehlivý design s 270° indikací stavu spínání je ideální také pro náročnější použití. Extrémně robustní pouzdro VISTAL®, inovativní „Hotmelt“ a třída krytí IP 68 zajišťují, že jsou senzory produktové řady IQB ideální volbou pro četné aplikace a že tyto senzory zaručují maximální bezpečnost procesů a spokojenost.

Stručný přehled
  • Konstrukční tvary: 10 mm x 16 mm x 28 mm nebo 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Větší spínací vzdálenosti: 2 mm až 8 mm
  • Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
  • Třída krytí: IP 68
  • Teplotní rozsah: –25 °C až +75 °C
  • Robustní pouzdro VISTAL®
  • Malý konstrukční tvar s 270° indikací stavu spínání

 

Robotics image
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací...

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Způsob provedeníVe tvaru kvádru
    Rozměry

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Snímací vzdálenost Sn2 mm ... 8 mm
    Materiál pouzdraPlast
    KrytíIP68
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení