Indukční snímače
IMS

Robustní senzory pro použití v mobilních pracovních strojích

Vaše výhody

  • Maximální doby použití díky robustní senzorice i v náročných podmínkách se silnými povětrnostními vlivy
  • Stabilní a bezporuchové procesy díky vysoké elektromagnetické kompatibilitě a velmi přesné detekci
  • Rozsáhlé portfolio se speciálními variantami pro příslušnou aplikaci
  • Celosvětová využitelnost díky globální prodejní síti společnosti SICK a četným certifikacím

Přehled

Robustní senzory pro použití v mobilních pracovních strojích

Indukční snímače IMS kombinují osvědčenou robustní mechaniku SICK s moderní elektronikou. Se schválením typu E1 Spolkovým úřadem pro motorová vozidla jsou senzory obzvláště vhodné pro použití v mobilních pracovních strojích. IMS mají ochranu proti výpadku zátěže, elektromagnetickou kompatibilitu a velký rozsah napětí od 7,2 V do 60 V DC. Verze s připojovacími kabely poskytují díky materiálu odolnému vůči oleji a průřezu 0,5 mm² těchto kabelů dostatečné upevnění pro mobilní zástrčky. Rozsah teplot okolního prostředí je od –40 °C do +100 °C, což zaručuje funkčnost senzorů za každého počasí.

Stručný přehled
  • Velikosti závitu: M12 až M30
  • Velké spínací vzdálenosti: 4 mm až 20 mm
  • Elektrické provedení: DC 3 vodiče
  • Třída krytí: IP 68, IP 69K
  • Teplota okolního prostředí: –40 °C až +100 °C
  • Robustní nerezové pouzdro, aktivní plocha z plastu
  • Ochrana proti výpadku zátěže a vysoká elektromagnetická kompatibilita 100 V/m
  • Schválení typu E1

Výhody

Maximální doby použití vašeho stroje

Mobilní pracovní stroje se používají za každého počasí. Nárazy a vibrace stejně jako déšť, sníh, mráz, nečistoty, zbytky oleje, chlad nebo teplo enormně namáhají senzory zabudované ve strojích. Navíc jsou vystaveny agresivním procesům čištění strojů. Indukční snímače IMS zvládají tyto výzvy díky své robustnosti a těsnosti. Třídy krytí IP 68 a IP 69K, vysoká odolnost vůči otřesům a vibracím a široké meze specifikace zajišťují maximální doby použití strojů.
Zima na Sibiři: –40 °C. Zatímco ostatní zamrzají, IMS bezvadně funguje.
Obilné pole v létě: ani při velmi vysokých teplotách se u IMS nevyskytují žádné problémy
Velmi kompaktní pouzdro IMS bez problémů odolá pravidelnému vysokotlakému čištění.

Připraveno k použití za každého počasí

Stabilní a bezporuchové procesy: čím stabilnější a bezporuchovější jsou procesy, tím vyšší je kapacita

Indukční snímače IMS prokazují vysokou kompatibilitu vůči elektromagnetickému rušení až do 100 V/m a jsou bez problémů kompatibilní také s impulzy palubní sítě motorového vozidla. Tato kompatibilita v kombinaci s vysoce přesnou technologií ASIC od společnosti SICK zaručuje optimální funkčnost mobilních pracovních strojů.

Vysoká odolnost vůči elektromagnetickému rušení

Vysoce přesné procesy, vysoká kapacita

Rozsáhlé portfolio se speciálními variantami pro příslušnou aplikaci

Indukční snímače IMS od společnosti SICK pokrývají velkou část relevantních oborových aplikací. I v případě specifických přání zákazníka nabízí společnost SICK rychle a nekomplikovaně individuálně přizpůsobená senzorová řešení.
Realizace běžných mobilních zástrček
Individuálně přizpůsobená řešení

Díky specifickým variantám pokrývají senzory IMS velkou část relevantních oborových aplikací.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Způsob provedeníMetrický konstrukční tvar
    Velikost závitu

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    PrůměrØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Snímací vzdálenost Sn4 mm ... 20 mm
    Materiál pouzdra

    Nerezová ocel V2A

    Nerezová ocel V4A

    Mosaz

    KrytíIP68, IP69K
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení