Přehled
Senzory s redukčním faktorem 1 pro použití v oblasti svařování
Indukční snímače IMR neruší při práci rušivá magnetická pole ani rozstřiky ze svařování, k nimž dochází např. při odporovém svařování. IMR mají konstrukci bez feritového jádra, proto jsou odolné vůči magnetickému poli a mají velmi vysokou elektromagnetickou kompatibilitu. Díky robustní antiadhezní úpravě z PTFE poskytují senzory velmi dobrou ochranu proti odlétávajícím jiskrám a usazování strusky a zaručují vysokou provozní bezpečnost. Protože IMR pracují na principu redukčního faktoru 1, detekují všechny kovy s konstantní spínací vzdáleností. Velmi vysoké spínací vzdálenosti až 75 mm pomáhají redukovat mechanická poškození senzorů, a tím i výpadky senzorů, a zvyšují využitelnost zařízení.
Stručný přehled
- Konstrukční tvary: M8 až M30, 40 × 40 mm a 80 × 80 mm
- Zvýšená spínací vzdálenost: až 75 mm
- Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
- Třída krytí: IP68
- Teplotní rozsah: −30 °C až +85 °C
- Povrchová úprava z PTFE pro provedení se závitem
- Redukční faktor 1 pro všechny kovy