Pro indukční snímače IMM jsou charakteristickými znaky minimální potřeba místa společně s maximálním výkonem. Umožňují tak miniaturizaci na nejvyšší úrovni, a to zcela bez kompromisů. Díky trojnásobné spínací vzdálenosti až 6 mm detekují IMM objekty z větší vzdálenosti než kdy předtím. Díky své velmi malé konstrukční velikosti, nízké hmotnosti a svému přesnému a rychlému spínání se IMM skvěle hodí pro vysoce dynamické manipulační a montážní procesy. Nejmodernější technologie ASIC umožňuje integraci vizuální indikace zaměření a komunikaci prostřednictvím rozhraní IO-Link, verze 1.1. Tím se ušetří čas při uvedení do provozu, sníží se chyby při instalaci a senzory se zároveň stanou dodavateli dat pro budoucí automatizační aplikace.
Stručný přehled
Konstrukční typy: M4 až M5, průměr: 3 mm až 6,5 mm
Větší spínací vzdálenosti: 0,6 mm až 6 mm
Elektrické provedení: DC 3 vodiče
Třída krytí: IP67
Teplotní rozsah: −25 °C až +70 °C
Robustní nerezové pouzdro, aktivní plocha z plastu
Trojnásobné spínací vzdálenosti, vizuální indikace zaměření, komunikace přes IO-Link
Výhody
Maximální snímací dosahy pro velkou flexibilitu při konstrukci stroje
Miniaturní senzory IMM od společnosti SICK se vyznačují nízkou potřebou místa díky ultra kompaktnímu konstrukčnímu provedení. Nepřipouštějí přitom žádné kompromisy, co se týče výkonu. Díky velkým snímacím dosahům do 6 mm zajišťují senzory IMM stabilní procesy a detekují objekty z bezpečné vzdálenosti. Kombinace velkého snímacího dosahu a malé potřeby místa zvyšuje flexibilitu při konstrukci strojů a současně také oblast použití senzorů. Lze tak nejen detekovat barevné kovy z větší vzdálenosti, ale také použít tyto senzory tam, kde se kvůli potřebnému snímacímu dosahu aktuálně používají výlučně větší senzory.
Ideální pro aplikace s malým konstrukčním prostorem, ale velkými nároky na snímací dosah.
Díky trojnásobnému snímacímu dosahu až 6 mm detekují senzory IMM každý objekt z bezpečné vzdálenosti.
Nejmenší senzory IMM mají délku pouze 12 mm a průměr jen 3 mm: senzory IMM se tak vejdou i do velmi malého konstrukčního prostoru.
Vyžadují méně místa než senzory v konstrukčních provedeních M8 a M12 – bez kompromisů ohledně snímacího dosahu.
Stabilní procesy a vysoká flexibilita při konstrukci strojů díky velkým snímacím dosahům a kompaktnímu miniaturnímu provedení
Rychlá, snadná a bezpečná instalace
Se senzory IMM ušetříte cenný čas při instalaci senzorů, a zvýšíte tak svoji produktivitu. Díky vizuální indikaci zaměření zajistíte zcela jednoduše spolehlivé fungování senzoru v provozu. Vysoké utahovací momenty a speciálně koncipované montážní příslušenství usnadní montáž senzorů a zajistí jejich trvalé a bezpečné upevnění. Senzory IMM jsou navíc vybaveny verzí IO-Link 1.1. Vedle jednoduché diagnostiky senzorů a snadného přístupu k datům podporuje toto řešení také montážní proces. Výměna a identifikace přístroje tak trvá jen několik vteřin a náklady na zapojení jsou výrazně nižší díky integraci do systému PLC prostřednictvím decentrálních modulů IO-Link Master.
Velká úspora času při instalaci díky doplňkovým funkcím a příslušenství
Vizuální indikace zaměření: LED signalizuje dosažení garantovaného snímacího dosahu.
Vyztužené pouzdro z V2A pro vysoké utahovací momenty a vhodné montážní příslušenství ještě více zjednodušují montáž a zvyšují její bezpečnost.
IO-Link: snadná výměna a rychlá identifikace přístroje, nízké náklady na zapojení, jednoduchá diagnostika senzorů a snadný přístup k datům.
Díky vizuální indikaci zaměření, IO-Link a vhodnému příslušenství je instalace senzorů IMM rychlá a snadná
Nejlepší volba pro vysoce dynamické manipulační a montážní procesy
Vysoká přesnost pozice a přesné snímání jsou vedle kompaktního konstrukčního provedení nejdůležitějšími požadavky v oblasti manipulace a montáže. Tyto požadavky bezpodmínečně splňují senzory IMM s vysokou spínací frekvencí, vysokou opakovatelností a stabilními spínacími signály. Zatímco větší senzory často narážejí u příliš malých objektů na své hranice, detekují senzory IMM spolehlivě také malé objekty, a hodí se tak optimálně pro detekci miniaturních součástek v podávacích procesech. Nízká hmotnost senzorů umožňuje vysoká zrychlení pohyblivých konstrukčních dílů. Na vyžádání je k dispozici také flexibilní kabel, který zaručuje, aby vysoce dynamické procesy s více cykly pohybů za den již nepředstavovaly žádnou zvláštní výzvu.
Vysoká přesnost pozice a přesné spínání pro spolehlivou detekci rychlých procesů.
Vysoká detekční citlivost umožňuje detekci malých objektů, např. drátů, matic nebo šroubů.
Nízká hmotnost a flexibilní kabely dovolují vysoké zrychlení a namáhání ohybem v dynamických manipulačních procesech (flexibilní kabel k dispozici na vyžádání).
Senzory IMM jsou dokonale navržené pro náročné aplikace v oblasti manipulace a montáže