Robustní celokovové senzory pro použití v náročných aplikacích
Ve srovnání s běžnými detekčními snímači, jejichž aktivní plocha je z plastu, mají indukční snímače IMI uzavřené pouzdro, zhotovené kompletně z nerezové oceli. Díky této zvláštnosti je snímač IMI ideální pro použití v náročných aplikacích s mechanickými a chemickými zátěžemi, např. nárazy, rychlým střídáním teplot, každodenním čištěním agresivními médii, působením chladicích maziv. Kromě toho nabízí snímač IMI velké spínací vzdálenosti a komunikaci prostřednictvím systému IO-Link. Tím je zajištěna stabilita procesů a vysoká využitelnost zařízení a také flexibilní a cenově výhodná realizace aplikačních řešení.
Stručný přehled
Konstrukční typy: M8 až M30
Velké spínací vzdálenosti: 2 mm až 40 mm
Třída krytí: IP 68, IP 69K
Teplotní rozsah –25 °C až +85 °C
Volitelně robustní pouzdro nebo pouzdro vhodné pro potravinářský průmysl, kompletně vyrobené z nerezové oceli
IO-Link a vizuální indikace zaměření
Odolné vůči olejům, chladicím mazivům a čisticím prostředkům
Výhody
Velmi dlouhá životnost
Pouzdra včetně aktivní plochy indukčních snímačů IMI jsou kompletně z vysoce pevné nerezové oceli a senzory mají ochrannou třídu IP68 nebo IP69K. Stabilní, těsné senzory jsou maximálně robustním řešením pro velmi náročné aplikace. Tím se redukují prostoje a je zajištěna velmi dlouhá životnost.
Uzavřené nerezové pouzdro
Možnost čištění kartáčem
Odolné vůči mechanickým zátěžím, např. nárazům
Robustní řešení pro velmi náročné aplikace díky uzavřenému pouzdru
Velké spínací vzdálenosti a IO-Link pro stabilní procesy a vysokou využitelnost zařízení
Čím větší spínací vzdálenost, tím větší funkční rezervy. Funkční rezervy znamenají stabilní procesy a vysokou využitelnost zařízení. IMI nabízí dvakrát až třikrát větší spínací vzdálenosti ve srovnání s normativními požadavky. Tyto spínací vzdálenosti zajišťují ve vašich procesech maximální výkon. Kromě toho je snímač IMI vybaven systémem IO-Link. Senzor snímá reálné provozní stavy a poskytuje data automaticky procesnímu řídicímu systému. Tím je zajištěna transparentnost až do nejnižší provozní úrovně, aby vaše zařízení nemělo prostoje.
Transparentnost až do nejnižší provozní úrovně
Díky třem spínacím vzdálenostem až 40 mm nabízí indukční snímače IMI velké funkční rezervy.
Stabilní procesy a vysoká využitelnost zařízení díky velkým spínacím vzdálenostem a systému IO-Link
Rychlá a snadná instalace
IMI lze velmi rychle a snadno instalovat. Ušetříte tak cenný čas. Přiložené samosvorné matice usnadňují montáž, a zajišťují tak trvalé upevnění senzorů. IMI je vybavený takzvanými vizuálními indikacemi zaměření: změna stavu LED z blikající na nepřerušovaně svítící LED signalizuje dosažení zabezpečené spínací vzdálenosti. Je tak zajištěna detekce cílového objektu v celém teplotním rozsahu. Jednoznačné a systematické označení typu je umístěné na senzoru tak, aby bylo dlouhodobě dobře čitelné.
Vizuální indikace zaměření: LED signalizuje dosažení zabezpečené spínací vzdálenosti
Samosvorné nerezové matice jsou součástí dodávky
Dlouhodobě dobře čitelný laserový popisek
Díky vizuální indikaci zaměření a samosvorným maticím je instalace senzorů IMI rychlá a snadná.
Flexibilní a cenově výhodná aplikační řešení
Celokovové senzory se obzvláště dobře hodí pro použití v obráběcích strojích, ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu. IMI nabízí různá nerezová provedení: robustní nerezové pouzdro V2A pro aplikace v oblasti obráběcích strojů a potravinářské nerezové pouzdro V4A pro aplikace v hygienických a mokrých zónách. Kompletní portfolio těchto celokovových senzorů umožňuje flexibilní a cenově výhodné řešení aplikací. Nenašli jste vhodný senzor pro vaši aplikaci? Rádi splníme vaše specifická přání – přesně podle vašich požadavků.
Do nejmenšího detailu optimalizované pro použití v obráběcích strojích, ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu.