Přehled
Indukční snímač IMF určuje nové měřítko spolehlivosti v potravinářském průmyslu. Díky zvýšeným a vysoce přesným spínacím vzdálenostem na bázi technologie SICK ASIC zaručují snímače IMF spolehlivé procesy. Široké limity specifikace umožňují použití snímačů IMF ve všech oblastech výroby potravin: výhoda při výběru výrobků a vedení skladových zásob. Vizuální indikace zaměření zajišťuje úsporu času při uvádění do provozu a pomáhá redukovat chyby. Pro vyšší flexibilitu a funkčnost při automatizaci je možná komunikace prostřednictvím systému IO-Link. V rámci širokého standardního portfolia lze rychle a snadno realizovat i speciální přístroje.
Stručný přehled
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Větší spínací vzdálenosti: 2 mm až 20 mm
- Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový
- Třída krytí: IP 68, IP 69K
- Teplotní rozsah: –40 °C až +100 °C
- Nerezové pouzdro vhodné pro potravinářský průmysl, aktivní plocha z plastu
- Vizuální indikace zaměření, kompatibilní se systémem IO-Link
- Odolnost vůči čisticím prostředkům, certifikace podle Ecolab