Přehled
Ekonomický standard pro použití v průmyslovém prostředí
Nejdůležitějšími požadavky kladenými na indukční senzory jsou přesnost, maximální využitelnost a dlouhá životnost. Indukční senzory IME představují moderní zařízení do těsných prostor. Integrovaný čip ASIC umožňuje digitální seřízení po dokončení výrobního procesu. Ukládání hodnot v ASIC zaručuje velmi přesný spínací bod a velmi vysokou opakovatelnost hodnot – a to pro všechny výrobní šarže. Uvnitř pouzdra zajišťuje inovativní „Hotmelt“ velmi vysokou odolnost vůči rázům a vibracím. Pro uživatele z toho plynou výhody jako vysoká přesnost pozice ve stroji a spolehlivé fungování senzoru.
Stručný přehled
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Větší spínací vzdálenosti: 1,5 mm až 38 mm
- Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový, DC 2vodičový
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu