Indukční snímače
IMB

IMB18-08BDSVU2K
1074380
V rozsahu dodávky je obsaženo: BEF-MU-M18N (1)
ks
Kopíruj odkaz
    • Vlastnosti
      Způsob provedeníMetrický konstrukční tvar
      Konstrukce pouzdraKrátké provedení
      Velikost závituM18 x 1
      PrůměrØ 18 mm
      Snímací vzdálenost Sn8 mm
      Zajištěná spínací vzdálenost Sa6,48 mm
      Montáž do kovuZdánlivě lícovaný 1)
      Spínací frekvence1.000 Hz
      Druh připojeníKabel, 2žilový, 2 m
      Funkce výstupuSpínací kontakt
      Elektrické provedeníDC 2-vodič
      Krytí

      IP68 2)

      IP69K 3)

      Zvláštní znakyOdolné vůči chladicím a mazacím prostředkům, Vizuální indikace zaměření, Teplotní stabilita
      Zvláštní použitíOblast chladicích a mazacích prostředků, Mobilní pracovní stroje, Náročné podmínky použití
      Obsah dodávkyUpevňovací matice, nerezová ocel V2A, se zajišťovacím ozubením (2×)
      • 1) Při montáži do vodivých materiálů musí senzory přečnívat o vzdálenost E (E = 2 mm).
      • 2) Podle normy EN 60529.
      • 3) Podle normy ISO 20653:2013-03.
    • Mechanika/elektrika
      Napájecí napětí10 V DC ... 30 V DC
      Zbytkové vlnění≤ 10 %
      Pokles napětí

      ≤ 4 V 1)

      ≤ 4,5 V 2)

      Zpoždění po zapnutí≤ 100 ms
      Hystereze3 % ... 20 %
      Reprodukovatelnost≤ 2 % 3) 4)
      Teplotní drift (od Sr)± 10 %
      EMCPodle normy EN 60947-5-2
      Trvalý proud Ia≤ 100 mA
      Zbytkový proudTyp. 0,8 mA (≤1,2 mA při Ub max a 100 °C)
      Minimální zátěžový proud≥ 3 mA
      Materiál kabeluPUR
      Ochrana proti zkratu
      Ochrana proti přepólování
      Zapínací impulz≤ 5 ms
      Odolnost vůči rázům / vibracím100 g / 2 ms / 500 cyklů; 150 g / 1 milion cyklů; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g
      Teplota okolí provoz–40 °C ... +100 °C
      Materiál pouzdraNerezová ocel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
      Materiál, aktivní plochaPlast, LCP
      Délka pouzdra40 mm
      Použitelná délka závitu35 mm
      Max. utahovací moment

      Typ. 60 Nm 5)

      Typ. 90 Nm 6)

      Třída ochranyIII
      UL-File č.E181493
      • 1) Při Ia = 30 mA.
      • 2) Při Ia max.
      • 3) Konstantní Ub a Ta.
      • 4) Sr.
      • 5) Při použití neozubené strany matice.
      • 6) Při použití ozubené strany matice.
    • Bezpečnostně technické parametry
      MTTFD1.287 roky
      DCavg0 %
    • Redukční faktory
      UpozorněníHodnoty se rozumí jako orientační, mohou se měnit.
      Ocel St37 (Fe)1
      Nerezová ocel (V2A)Cca 0,55
      Hliník (Al)Cca 0,24
      Měď (Cu)Cca 0,19
      Mosaz (Ms)Cca 0,24
    • Montážní pokyn
      PoznámkaPříslušná grafika, viz „Montážní pokyn“
      A9 mm
      B18 mm
      C18 mm
      D24 mm
      E2 mm
      F64 mm
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027270101
      eCl@ss 5.1.427270101
      eCl@ss 6.027270101
      eCl@ss 6.227270101
      eCl@ss 7.027270101
      eCl@ss 8.027270101
      eCl@ss 8.127270101
      eCl@ss 9.027270101
      eCl@ss 10.027270101
      eCl@ss 11.027270101
      eCl@ss 12.027274001
      ETIM 5.0EC002714
      ETIM 6.0EC002714
      ETIM 7.0EC002714
      ETIM 8.0EC002714
      UNSPSC 16.090139122230

    Technické výkresy

    IMB18-08BDSVU2K
    Montážní pokyn Zdánlivě zapuštěná montáž
    IMB18-08BDSVU2K
    Schéma zapojení Cd-012
    IMB18-08BDSVU2K
    křivka odezvy
    IMB18-08BDSVU2K
    Pomůcka pro nastavení
    IMB18-08BDSVU2K
    Výkres IMB18 krátké provedení, kabel, zapuštěný
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše