Indukční snímače
IMB

IMB12-04BPPVC0K
1074366
V rozsahu dodávky je obsaženo: BEF-MU-M12N (1)
ks
Kopíruj odkaz
    • Vlastnosti
      Způsob provedeníMetrický konstrukční tvar
      Konstrukce pouzdraKrátké provedení
      Velikost závituM12 x 1
      PrůměrØ 12 mm
      Snímací vzdálenost Sn4 mm
      Zajištěná spínací vzdálenost Sa3,24 mm
      Montáž do kovuLícovaný
      Spínací frekvence2.000 Hz
      Druh připojeníKonektor M12, 4pinový 1)
      Spínací výstupPNP
      Funkce výstupuAntivalentní
      Elektrické provedeníDC 4 vodiče
      Krytí

      IP68 2)

      IP69K 3)

      Zvláštní znakyOdolné vůči chladicím a mazacím prostředkům, IO-Link, Teplotní stabilita
      Zvláštní použitíOblast chladicích a mazacích prostředků, Mobilní pracovní stroje, Náročné podmínky použití
      Obsah dodávkyUpevňovací matice, nerezová ocel V2A, se zajišťovacím ozubením (2×)
      • 1) S pozlacenými kontakty.
      • 2) Podle normy EN 60529.
      • 3) Podle normy ISO 20653:2013-03.
    • Mechanika/elektrika
      Napájecí napětí10 V DC ... 30 V DC
      Zbytkové vlnění≤ 10 %
      Pokles napětí≤ 2 V 1)
      Hystereze3 % ... 20 %
      Reprodukovatelnost≤ 2 % 2) 3)
      Teplotní drift (od Sr)± 10 %
      EMCPodle normy EN 60947-5-2
      Trvalý proud Ia≤ 200 mA
      Proud při chodu naprázdno≤ 10 mA
      Ochrana proti zkratu
      Ochrana proti přepólování
      Potlačení spínacího impulsu
      Odolnost vůči rázům / vibracím100 g / 2 ms / 500 cyklů; 150 g / 1 milion cyklů; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g
      Teplota okolí provoz–40 °C ... +100 °C
      Materiál pouzdraNerezová ocel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
      Materiál, aktivní plochaPlast, LCP
      Délka pouzdra45 mm
      Použitelná délka závitu28 mm
      Max. utahovací moment

      Typ. 20 Nm 4)

      Typ. 32 Nm 5)

      Třída ochranyIII
      UL-File č.E181493
      • 1) Při Ia max.
      • 2) Konstantní Ub a Ta.
      • 3) Sr.
      • 4) Při použití neozubené strany matice.
      • 5) Při použití ozubené strany matice.
    • Bezpečnostně technické parametry
      MTTFD2.016 roky
      DCavg0 %
    • Komunikační rozhraní
      Komunikační rozhraníIO-Link V1.0
      Detail komunikačního rozhraníCOM2 (38,4 kBaud)
      Délka procesních dat1 Byte
      Struktura procesních dat

      Bit 0 = Sr reached

      Bit 1 = Sa reached

    • Redukční faktory
      UpozorněníHodnoty se rozumí jako orientační, mohou se měnit.
      Ocel St37 (Fe)1
      Nerezová ocel (V2A)Cca 0,65
      Hliník (Al)Cca 0,35
      Měď (Cu)Cca 0,24
      Mosaz (Ms)Cca 0,38
    • Montážní pokyn
      PoznámkaPříslušná grafika, viz „Montážní pokyn“
      B12 mm
      C12 mm
      D12 mm
      F32 mm
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027270101
      eCl@ss 5.1.427270101
      eCl@ss 6.027270101
      eCl@ss 6.227270101
      eCl@ss 7.027270101
      eCl@ss 8.027270101
      eCl@ss 8.127270101
      eCl@ss 9.027270101
      eCl@ss 10.027270101
      eCl@ss 11.027270101
      eCl@ss 12.027274001
      ETIM 5.0EC002714
      ETIM 6.0EC002714
      ETIM 7.0EC002714
      ETIM 8.0EC002714
      UNSPSC 16.090139122230

    Technické výkresy

    IMB12-04BPPVC0K
    Montážní pokyn Zapuštěná montáž
    IMB12-04BPPVC0K
    Schéma zapojení Cd-455
    IMB12-04BPPVC0K
    křivka odezvy
    IMB12-04BPPVC0K
    Výkres IMB12 krátké provedení, konektor M12, zapuštěný
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše