Indukční snímače
IMB

Robustní standardní řešení pro použití v náročných okolních podmínkách

Vaše výhody

  • Jednoduchý výběr výrobků díky sníženému počtu potřebných variant senzorů – jeden senzor pro celou řadu aplikací
  • Robustní procesy na základě zvýšených, vysoce přesných spínacích vzdáleností díky použití nejnovější technologie SICK ASIC
  • Snížené prostoje strojů díky delší životnosti senzorů, také v náročných podmínkách použití
  • Rychlá a snadná instalace pomocí vizuální seřizovací pomůcky a samosvorných matic
  • Vysoká flexibilita a široké komunikační možnosti díky systému IO-Link
  • Snadná realizace variant dle individuálních požadavků zákazníka v rámci standardního portfolia

Přehled

Robustní standardní řešení pro použití v náročných okolních podmínkách

Indukční snímač IMB zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách použití: i v kontaktu s chladicími mazivy nebo při použití venku. Díky zvýšeným a vysoce přesným spínacím vzdálenostem na bázi technologie SICK ASIC zaručují snímače IMB spolehlivé a robustní procesy. Široké limity specifikace umožňují použití snímačů IMB i tam, kde dosud byly nezbytné speciální přístroje: výhoda při výběru výrobků a vedení skladových zásob. Vizuální indikace zaměření a samosvorné matice zajišťují úsporu času při uvádění do provozu a pomáhají redukovat chyby. Pro vyšší flexibilitu a funkčnost při automatizaci je možná komunikace prostřednictvím systému IO-Link. V rámci širokého standardního portfolia lze rychle a snadno realizovat i speciální přístroje.

Stručný přehled
  • Konstrukční typy: M8 až M30
  • Větší spínací vzdálenosti: 2 mm až 20 mm
  • Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový, DC 2vodičový
  • Třída krytí: IP 68, IP 69K
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +100 °C
  • Robustní nerezové pouzdro, aktivní plocha z plastu
  • Vizuální indikace zaměření, kompatibilní se systémem IO-Link
  • Odolné vůči olejům a chladicím mazivům, vhodné pro venkovní použití

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Způsob provedeníMetrický konstrukční tvar
    Velikost závitu

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    PrůměrØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Snímací vzdálenost Sn1,5 mm ... 20 mm
    Materiál pouzdraNerezová ocel V2A
    KrytíIP68 / IP69K / IP67
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení