Přehled
Analogové senzory s trojnásobným rozsahem snímání pro použití v průmyslovém prostředí
Analogové indukční senzory IMA poskytují signál elektrického proudu nebo napětí, který je úměrný ke vzdálenosti senzoru od kovového cílového předmětu. Senzory se tak skvěle hodí pro monitorování drah posuvu, pozic nebo dokonce k rozlišení tvarů a variant materiálů. Vyznačují se extrémně velkými rozsahy snímání do 40 mm, vysokou přesností, precizností a nepřítomností slepých zón.
Stručný přehled
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Větší snímací rozsahy: 0 až 40 mm
- Analogový výstupní signál 0 V … 10 V a 4 mA … 20 mA
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Vysoké rozlišení a přesnost opakování
- Kontrola vzdálenosti a nepřetržité snímání pozice