IMM: miniaturní indukční snímače

Miniaturizace na nejvyšší úrovni

Díky malému konstrukčnímu provedení, nízké hmotnosti a přesnému a rychlému spínání jsou senzory IMM vhodné pro vysoce dynamické a rychlé procesy. Tyto miniaturní snímače se navíc vyznačují trojnásobným snímacím dosahem, integrovanou vizuální indikací zaměření a rozhraním IO-Link 1.1.

Výběr produktů

IMI: robustní celokovové senzory

Tvrdé, tvrdší, nejtvrdší.

Celokovové snímače IMI od společnosti SICK mají kompaktní nerezová pouzdra a jsou určené pro ty nejnáročnější aplikace s vysokou mechanickou a chemickou zátěží. Velké snímací dosahy a komunikace prostřednictvím systému IO-Link umožňují vysokou stabilitu procesů a využitelnost zařízení.

Výběr produktů

IMS: robustní pro mobilní pracovní stroje

Maximální doby použití vašeho stroje

Indukční snímače IMS s typovým schválením E1 jsou optimální pro použití v mobilních pracovních strojích, a to při jakémkoli počasí: ochrana proti výpadku zátěže, vysoká elektromagnetická kompatibilita, velký rozsah napětí a teploty, extrémní robustnost a těsnost.

Výběr produktů

Senzory s trojnásobnou spínací vzdáleností

Stabilní procesy a vysoká využitelnost zařízení díky 3xSn

Díky trojnásobnému snímacímu dosahu umožňují extrémní, několikacentimetrové snímací dosahy také malá konstrukční provedení. Ušetříte tak konstrukční prostor ve svém stroji a snížíte riziko mechanického poškození v důsledku větší vzdálenosti od snímaného objektu. Výsledkem je vysoká využitelnost zařízení.

Výběr produktů

Indukční blokovací zařízení

Bezpečné monitorování pozice do PL e

Pro bezpečné monitorování pozice, např. v aplikacích s automaticky řízenými vozíky, hrají kompaktní indukční blokovací zařízení od společnosti SICK rozhodující roli. Jsou nejen malé a rozmanité, ale fungují také bezkontaktně, a proto se téměř neopotřebují.

Výběr produktů

Indukční snímače

Připraveny splnit každý úkol. V jakémkoli prostředí.

Indukční snímače firmy SICK snímají, počítají nebo polohují kovové předměty s maximální přesností a spolehlivostí – a to prakticky bez opotřebení a nezávisle na okolních vlivech.

Po celou dlouhou dobu životnosti fungují s přesností a maximální využitelností.

Více

IMA: analogové senzory

Produktová řada má nový přírůstek

Analogové indukční snímače IMA se skvěle hodí pro cenově výhodné a spolehlivé monitorování drah posuvu a pozic objektů.

Vedle variant s trojnásobným snímacím dosahem do 40 mm jsou nyní k dispozici také varianty s jednoduchým snímacím dosahem do 15 mm.

Výběr produktů

Smart Sensors

Poskytovatelé informací pro I4.0

Smart Sensors generují a přijímají data a informace, které přesahují klasické spínací signály nebo měřené procesní veličiny. Umožňují tak značné zvýšení účinnosti, vyšší flexibilitu a lepší bezpečnost plánování pro prediktivní údržbu zařízení.

Více
IMM: miniaturní indukční snímače
IMI: robustní celokovové senzory
IMS: robustní pro mobilní pracovní stroje
Senzory s trojnásobnou spínací vzdáleností
Indukční blokovací zařízení
Indukční snímače
IMA: analogové senzory
Smart Sensors

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

1 910 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 1910

Indukční snímače
IQY
  • Snímací vzdálenost Sn: 2 mm
  • Montáž do kovu: Lícovaný
  • Kvádrový tvar (š x v x h): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Elektrické provedení: DC 3-vodič
  • Spínací výstup: PNP
  • Spínací funkce: Rozpínací kontakt
  • Druh připojení: Kabel, 3žilový, 4 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Indukční snímače
IQY
  • Snímací vzdálenost Sn: 2 mm
  • Montáž do kovu: Lícovaný
  • Kvádrový tvar (š x v x h): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Elektrické provedení: DC 3-vodič
  • Spínací výstup: PNP
  • Spínací funkce: Rozpínací kontakt
  • Druh připojení: Kabel s konektorem M8, 3pinovým, 100 mm
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Indukční snímače
IQB
  • Snímací vzdálenost Sn: 4 mm
  • Montáž do kovu: Lícovaný
  • Kvádrový tvar (š x v x h): 12 mm x 40 mm x 26 mm
  • Elektrické provedení: DC 3-vodič
  • Spínací výstup: PNP
  • Spínací funkce: Spínací kontakt
  • Druh připojení: Kabel s konektorem M8, 3pinovým, 0,2 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Indukční snímače
IMB
  • Konstrukce pouzdra: Standard
  • Snímací vzdálenost Sn: 2 mm
  • Montáž do kovu: Lícovaný
  • Elektrické provedení: DC 2-vodič
  • Spínací funkce: Spínací kontakt
  • Druh připojení: Kabel, 2žilový, 2 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Indukční snímače
IMB
  • Konstrukce pouzdra: Krátké provedení
  • Snímací vzdálenost Sn: 4 mm
  • Montáž do kovu: Lícovaný
  • Elektrické provedení: DC 4 vodiče
  • Spínací výstup: PNP
  • Spínací funkce: Antivalentní
  • Druh připojení: Konektor M12, 4pinový
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Indukční snímače
IMB
  • Konstrukce pouzdra: Standard
  • Snímací vzdálenost Sn: 8 mm
  • Montáž do kovu: Zdánlivě lícovaný
  • Elektrické provedení: DC 2-vodič
  • Spínací funkce: Spínací kontakt
  • Druh připojení: Kabel, 2žilový, 2 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Indukční snímače
IMB
  • Konstrukce pouzdra: Standard
  • Snímací vzdálenost Sn: 8 mm
  • Montáž do kovu: Zdánlivě lícovaný
  • Elektrické provedení: DC 2-vodič
  • Spínací funkce: Spínací kontakt
  • Druh připojení: Konektor M12, 4pinový
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Indukční snímače
IMB
  • Konstrukce pouzdra: Krátké provedení
  • Snímací vzdálenost Sn: 8 mm
  • Montáž do kovu: Zdánlivě lícovaný
  • Elektrické provedení: DC 2-vodič
  • Spínací funkce: Spínací kontakt
  • Druh připojení: Kabel, 2žilový, 2 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 1910

Výhody

Spolehlivé, výkonné, robustní. Indukční snímače SICK

Indukční snímače se hojně používají téměř ve všech průmyslových oblastech. Bezkontaktně detekují kovové objekty a vyznačují se dlouhou životností a maximální odolností. Senzory od firmy SICK používající nejmodernější technologii ASIC zaručují maximální přesnost a spolehlivost. Ať už se jedná o senzory tvaru válce nebo kvádru s jednoduchou, dvojnásobnou nebo trojnásobnou spínací vzdáleností nebo o speciální senzory pro oblast ohroženou explozí a pro použití v náročném prostředí s nepříznivými podmínkami, firma SICK nabízí vždy vhodné řešení pro vaše požadavky. Specifické a individuální úlohy automatizace jsou tak inteligentně a spolehlivě řešeny.

Rozmanitý výběr

Malé nebo velké, válcové nebo kvádrové: rozsáhlé portfolio indukční snímačů SICK nabízí vhodný senzor pro každou aplikaci. Vyberte si z celé řady různých konstrukčních provedení a materiálů, jako je nerezová ocel, VISTAL™, kov, plast nebo teflonová povrchová úprava. Také pro elektrické provedení a připojovací techniku jsou k dispozici různé varianty, běžné pro průmyslové prostředí. Pokud přesto nenajdete vhodný senzor, nabízí společnost SICK pro specifická přání zákazníků rychlá a nekomplikovaná individuální řešení senzorů.

Spolehlivá detekce za jakýchkoli podmínek použití

Bez ohledu na to, jak náročné podmínky použití panují, indukční snímače od společnosti SICK fungují vždy spolehlivě. Poskytují bezpečné výsledky detekce i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky své extrémně robustní konstrukci odolají vysokému mechanickému namáhání v důsledku otřesů nebo vibrací a jsou také chráněné před elektromagnetickým rušením. Ať už jsou vystaveny prachu, nečistotám, extrémním teplotám nebo střídání teplot, vlhkému a mokrému prostředí nebo při kontaktu s chemikáliemi jako čisticími prostředky: na senzory od firmy SICK se můžete spolehnout.

Přesné, výkonné a komunikativní

Díky nejnovější technologii ASIC společnosti SICK patří poruchové procesy již minulosti. Senzory s touto technologií jsou výkonnější než kdy předtím. Ať už se jedná o jednoduchou nebo až čtyřnásobnou spínací vzdálenost, indukční snímače od firmy SICK detekují bezpečně a spolehlivě s maximální přesností. Společnost SICK kráčí den co den vstříc budoucnosti. Díky rozšířeným možnostem diagnostiky a komunikaci prostřednictvím rozhraní IO-Link 1.1 poskytují senzory data pro Industry 4.0. Inteligentní senzorika umožňuje jednoduchou realizaci složitých úloh, které byly dosud řešeny v řídicí jednotce, přímo v senzoru. To zjednodušuje prediktivní údržbu a snižuje prostoje strojů.

Ke stažení