Proč tak společnost SICK jedná
Sektor budov je považován za největší samostatný sektor, který přispívá k celosvětové spotřebě energie a k emisím skleníkových plynů. Rozhodující přitom je environmentální účinnost z fáze užívání, tedy spotřeba energie, a environmentální účinnost použitých stavebních materiálů.
Na základě dlouhé životnosti budov je při stavbě kancelářských budov, skladových hal a výrobních budov nezbytné investovat od počátku do energetické účinnosti, aby bylo dosaženo maximálního kladného dopadu na životní prostředí. U novostaveb dbá společnost SICK na udržitelný stavební materiál. Sem patří používání obnovitelných surovin jako např. dřeva místo betonu, které jsou vyráběny s co nejmenším množstvím energie a ideálně lokálně odebírány. Tyto faktory mají rozhodující kladný vliv na ekologickou bilanci.
Udržitelnost budov společnosti SICK
Firma SICK optimalizuje již existující budovy a také veškeré plánované novostavby:
Pro všechny novostavby je předem vypracován energetický koncept pro dosažení co nejnižší spotřeby energie. Důležitá opatření, která jsou realizována podle vhodné lokality a profilu užívání budovy:
- Využití podzemní vody k chlazení
- Aktivace betonového jádra
- Vytěsňovací ventilace a větrací zařízení s rekuperací tepla
- Využití denního světla a LED osvětlení řízené dle přítomnosti a denního světla
- Použití fotovoltaiky, geotermální energie a kogeneračních jednotek
- Koncept měření pro monitorování a optimalizaci energie
Stávající budovy a celá infrastruktura jsou sanovány s ohledem na jejich energetickou účinnost. Za tímto účelem se například modernizují ventilační systémy, stanoví standardy osvětlení a instalují automatizované stínicí systémy. Pro objevení potenciálů úspory snímá systém pro měření energie, která zařízení nebo oddělení spotřebovávají kolik elektrického proudu. Všechny poznatky a zkušenosti, z nichž vyplývají konkrétní ustanovení, jsou zadokumentovány ve standardu budovy. Tento standard je nutné ve společnosti SICK použít závazně pro všechny novostavby.