Minimalizované náklady na vývoj díky rozšířeným možnostem funkčního bloku
Speciální vlastnosti funkčních bloků, které lze vybrat v FBF, usnadňují dále programování PLC a zajišťují mnohem nižší náklady na programování a zároveň přehledný a čitelný kód. Možnost vícečetného výběru tak umožňuje současné čtení více parametrů. Tím se eliminuje programování náročných řetězců kroků pro postupné čtení nebo zapisování parametrů. Enumerátory (enums) nahradily nicneříkající čísla informativními názvy. Tím je urychlen proces vývoje, protože již není nutné žádné vyhledávání, a zároveň je zdrojový kód čitelnější a přehledný i pro třetí osoby. Doby uvádění do provozu se tak výrazně zkracují. Funkce přístupu k subindexu slouží k redukci datové zátěže a doby trvání komunikace. Umožňuje cílené načítání definovaných podproměnných místo kompletních složitých proměnných, označovaných v kontextu IO-Link jako záznamy, nebo jejich změnu pomocí funkce zápisu. Není tedy nutné přenášet sem a tam celý záznam, ale jen jeho zlomek, jmenovitě pouze podproměnnou. Prostřednictvím funkce Auto-Deselection lze pouhým jedním příkazem opětovně zrušit výběr všech předtím zvolených proměnných a parametrů. Tím se ve funkčním bloku urychlí a usnadní například definování nových čtecích rozsahů, protože není nutné rušit každý jednotlivý výběr, což může případně vést k přehlédnutí některého výběru.
Function Block Factory je první a aktuálně jediná webová služba svého druhu pro zjednodušení integrace přístrojů IO-Link do řídicích systémů. Jejími výhodami jsou vysoká využitelnost (k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) a uživatelsky přívětivá a spolehlivá navigace uživatele, která zamezuje manuálnímu hledání dat, složitým krokům a rizikům chyb. Integrace přístrojů IO-Link do řídicích systémů tedy již není velkou výzvou, ale díky FBF představuje jen malý domácí úkol, pro který nejsou vyžadovány žádné zvláštní znalosti rozhraní IO-Link.