Univerzální tlakový snímač

Univerzální měření tlaku v kapalinách a plynech
Společnost SICK nabízí portfolio elektronických tlakových převodníků a spínačů, které lze na základě inteligentních a všestranných možností konfigurace optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Jak je pro značku SICK typické, sjednocují v sobě tato zařízení použití vysoce kvalitních materiálů, robustnost a přesnou měřicí techniku s jednoduchou obsluhou a instalací.
Filtrovat podle:
8 shod:
Monitoruje tlak viditelně lépe
- Velký displej zobrazuje tlak v systému, spínací stavy a spínací bod
- Tři velká tlačítka, intuitivní navigace v nabídce
- Rozsahy měření pro relativní tlak (vakuum a přetlak)
- Dva digitální výstupy nezávislé na sobě, volitelný analogový výstup
- Instalace na montážní lištu, na stěnu nebo rozvodnou desku
- Varianta pro monitorování netěsností
- IO-Link
Čistá záležitost
- Robustní a přesná technologie měření tlaku
- Čelně zapuštěná, hermeticky uzavřená membrána z nerezové oceli s drsností Ra < 0,4 μm
- Části přicházející do styku s médii z nerezové oceli 1.4435, pouzdro z nerezové oceli 1.4571
- Vhodné pro CIP a SIP
- Lze dodat velký počet hygienických procesních přípojek
- Pouzdro z nerezové oceli s ochrannou třídou až IP 68
- Lze dodat i s provozním pouzdrem IP 67
Multifunkční senzor s IO-Link pro měření, řízení a monitorování tlaku
- Přepínatelné digitální výstupy (PNP/NPN) a analogový výstup (proud/napětí)
- Škálovatelný analogový výstup (turndown 5:1)
- Vysoká přesnost měření: ± 0,5 %
- Rozhraní IO-Link pro přenos procesních dat jako měřených hodnot v barech do řídicího systému
- Pouzdro otočné na dvou místech (procesní přípojka / displej) a displej otočný o 180°
- Běžné procesní přípojky; také s čelně zapuštěnou membránou
Kompaktní tlakový spínač pro hygienické aplikace
- Hygienický tlakový spínač s displejem pro potravinářský průmysl
- Části přicházející do styku s produktem z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4435
- Výstupní spínací prvky programovatelné nezávisle na sobě a analogový výstup
- Zobrazení hodnoty tlaku na displeji
- Možné přepínání jednotky tlaku na displeji
- Spínací stavy jsou zobrazovány pomocí samostatných LED diod
- IO-Link
Flexibilní řešení
- Rozsahy měření od 0 mbarů … 100 mbarů do 0 barů … 600 barů
- Relativní, absolutní a ± rozsahy měření
- Také s čelně zapuštěnou membránou
- Teplota média až 150 °C (volitelně)
- Velký počet běžných procesních přípojek
- Obzvláště odolný vůči rázu a vibracím
- Přesnost 0,5 % nebo 0,25 %
- Výstupní signál 4 mA … 20 mA, 0 V … 5 V nebo 0 V … 10 V
- Nastavitelný nulový bod a rozpětí
- Válcový konektor M12x1, úhlový konektor (podle normy DIN 175301-803 A) nebo kabelová přípojka
Skutečný všeuměl
- Rozsahy měření tlaku od 0,05 barů … 1 bar do 0 barů … 1000 barů
- Relativní, absolutní a ± rozsahy měření
- K dispozici velký počet procesních přípojek
- Žádné mechanicky pohyblivé díly. Bez opotřebení, únavy a údržby
- Hermeticky uzavřená membrána z nerezové oceli, svařená po celém obvodu
- Výstupní signál 4 mA … 20 mA, 0 V … 5 V nebo 0 V … 10 V
- Elektrické připojení M12x1, úhlový konektor (podle normy DIN 175301-803 A) nebo kabelová přípojka
Když jeden nestačí
- Rozsahy měření od 0 barů … 6 barů až do 0 barů … 600 barů
- Lze dodat různé výstupní signály a elektrické přípojky.
- K dostání běžné procesní přípojky
- Vysoká odolnost vůči přetížení Tlumení tlakových špiček k dostání na vyžádání pro zvolené procesní přípojky.
- Hermeticky uzavřená membrána z nerezové oceli svařená po celém obvodu
- Pouzdro z nerezové oceli s ochrannou třídou až IP 67 (s válcovým konektorem M12x1)
Až na dno
- Hloubka ponoru až 100 m
- K dostání s různými délkami kabelu
- Rozsahy měření od 0 barů ... 0,1 baru do 0 barů … 25 barů
- Membrána z nerezové oceli
- Hermeticky uzavřené pouzdro z nerezové oceli s ochranným krytem z PA
- Materiál kabelu PUR, volitelně k dostání FEP kabel pro agresivní média
- Volitelné měření teploty s integrovaným prvkem Pt100
- Volitelná přepěťová ochrana