Teploměry

Univerzální měření teploty kapalin a plynů

Široké spektrum šroubovacích nebo zásuvných teploměrů a teplotních spínačů firmy SICK nabízí vysoce kvalitní řešení pro kontaktní měření teploty v kapalinách a plynech. Díky rozmanitým montážním délkám a možnostem variabilního mechanického uspořádání lze zařízení optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům.

Filtrovat podle:

7 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 7 z 7

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Hygienický a flexibilní snímač teploty s ochrannou trubkou
  • Pt100, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
  • Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
  • Měřicí sonda pružně nalisovaná do ochranné trubky
  • Do styku s médii přichází: nerezová ocel 316L/1.4435 odolná vůči korozi, Ra ≤ 0,8 µm
  • Hygienické procesní přípojky
  • Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
  • Válcový konektor M12x1
Nyní porovnat
Vybrat
Perfektně přizpůsobeno hygienické měření teploty v potrubích
  • Pt100, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
  • Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
  • Průchozí pouzdro pro orbitální navaření do potrubí
  • Měřicí sonda pružně nalisovaná do ochranné trubky
  • Do styku s médii přichází: nerezová ocel 316L/1.4435 odolná vůči korozi, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
  • Válcový konektor M12x1

Nyní porovnat
Vybrat
Snadné monitorování teploty
  • Velký displej, IO-Link 1.1
  • Tranzistorové výstupy PNP nebo NPN programovatelné nezávisle na sobě, volitelný analogový výstup 4 mA ... 20 mA nebo 0 V ... 10 V
  • Válcový konektor M12x1
  • Rozsahy měření –20 °C … +120 °C
  • Prvek Pt1000, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
  • Různé montážní délky a připojovací závity
  • Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči korozi
  • Ochranná třída IP 65 a IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Osvědčené měření teploty
  • Odporový prvek Pt100, třída přesnosti A podle normy IEC 60751
  • Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
  • Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči korozi
  • Různé mechanické adaptace a montážní délky
  • Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
  • Kabelová průchodka M16x1,5
Nyní porovnat
Vybrat
Efektivní a prostorově úsporné měření teploty
  • Platinový odpor (Pt100 nebo Pt1000, 2 vodiče nebo 3 vodiče), třída přesnosti B podle normy IEC 60751
  • Rozsah měření –30 °C … +130 °C
  • Různé připojovací závity a montážní délky
  • Části přicházející do styku s médii z nerezové oceli 1.4305
  • Válcový konektor M12x1 (IP 67)
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní, robustní, přesný
  • Odporový prvek Pt100, třída přesnosti A podle normy IEC 60751
  • Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
  • Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči korozi
  • Různé mechanické adaptace a montážní délky, i s ochrannou trubkou
  • Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
  • Válcový konektor M12x1 (IP 67)
Nyní porovnat
Vybrat
Jednoduché, hygienické měření teploty
  • Odporový prvek Pt100, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
  • Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
  • Části přicházející do styku s médii: nerezová ocel 316L/1.4435 odolná vůči korozi, Ra ≤ 0,8 µm
  • Různé hygienické procesní přípojky a montážní délky
  • Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
  • Válcový konektor M12x1
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 7 z 7