Tepelný snímač průtoku T-Easic® FTS měří průtok a teplotu kapalin na základě kalorimetrického principu. Jako průmyslová varianta s pouzdrem VISTAL® a displejem nebo jako hygienická varianta z nerezové oceli se T-Easic® FTS hodí pro nejrůznější aplikace. V závislosti na potřebě nabízí senzor dva digitální výstupy pro monitorování mezních hodnot, jeden pulzní výstup pro záznam objemu nebo jeden analogový výstup pro kontinuální záznam měřených hodnot. Speciální funkcí je integrovaná detekce prázdného potrubí pro optimální ochranu čerpadel před chodem na sucho. Parametrizaci lze provést prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo na displeji. Továrně nastavená média, jako je voda a olej, urychlují uvedení do provozu; ostatní kapaliny lze snadno a rychle kalibrovat.
Stručný přehled
Monitorování průtoku a měření teploty v jednom senzoru
Optimalizováno pro vodu a olej; možnost teach-in dalších kapalin
Třída krytí IP 67 / IP 69 a systém IO-Link 1.1
Průmyslové provedení v pouzdru VISTAL®, s displejem OLED otočným o 180°
Hygienická varianta z nerezové oceli, plně kompatibilní s CIP/SIP, procesní teplota do 150 °C
Výhody
Jeden senzor, dvě měření.
Tepelný snímač průtoku T-Easic® FTS nabízí kontrolu průtoku včetně detekce prázdného potrubí a měření teploty kapalin v jediném přístroji. Pro obě měření tedy stačí jeden přejímací bod. To šetří čas při uvádění do provozu a snižuje riziko kontaminace na minimum.
Rozmanitost – kontrola průtoku a měření teploty
Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.
Dvě pouzdra – hygienická a průmyslová varianta
T-Easic® FTS je k dispozici ve dvou variantách. Hygienická verze s pouzdrem z nerezové oceli odolává náročným podmínkám v zařízeních CIP a SIP. Průmyslová verze s robustním pouzdrem VISTAL® nabízí OLED displej a ovládací tlačítka pro odečítání měřených hodnot přímo na místě.
Díky dvěma specifickým variantám pouzdra lze T-Easic® FTS integrovat do nejrůznějších aplikačních prostředí. Nabízí kontrolu průtoku a měření teploty v jednom přístroji.
Řeší širokou škálu měřicích úloh pro monitorování a řízení čerpadel.
V mnoha zařízeních je doprava kapalin pomocí čerpadel důležitým procesním krokem. Pokud čerpadlo nepracuje v požadovaném provozním bodě, může to zhoršit proces a kvalitu produktu a v nejhorším případě vést k prostojům zařízení. Pokud je například v obráběcích strojích přepravováno příliš málo chladicí kapaliny, může dojít k přehřátí obrobku a jeho poškození. Aby se tomu zabránilo, průtokový spínač T-Easic® FTS sleduje a řídí průtoky na základě definovaných mezních hodnot.
Optimální ochrana čerpadla díky detekci prázdného potrubí
Jakmile se hrot sondy dotkne média, senzor detekuje, že je trubka „plná“, a tuto informaci vyšle jako spínací signál. Tímto způsobem lze čerpadla spolehlivě chránit před chodem naprázdno.
Spolehlivé monitorování mezních hodnot a průtoku
T-Easic® FTS má dva push-pull digitální výstupy, které lze nakonfigurovat buď jako spínací výstup pro kontrolu limitního stavu, jako pulzní výstup pro snímání objemu, nebo jako digitální vstup.
Kontinuální měření prostřednictvím analogového výstupu nebo systému IO-Link
Monitorování procesu je jednoduché a uživatelsky přívětivé díky kontinuálnímu měření prostřednictvím volitelného analogového výstupu nebo systému IO-Link. Snímač průtoku lze parametrizovat prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo displeje.
Chytrý a multifunkční – T-Easic® FTS řeší různé úkoly: detekce prázdného potrubí, ochrana a monitorování čerpadla, měření průtoku, měření teploty a detekce a monitorování objemu.
Úspora času a nákladů díky flexibilní a rychlé instalaci
Promyšlené detaily, jako jsou různé délky sond a praktické T-konektory, umožňují flexibilní montáž a rychlé uvedení T-Easic® FTS do provozu. Užitečná je také předběžná kalibrace pro vodu a olej. Kromě toho lze prostřednictvím funkce teach-in naprogramovat i další média, takže je senzor vhodný pro celou řadu aplikací.
Správná délka sondy v závislosti na velikosti trubky
Tři různé délky sondy umožňují flexibilní přizpůsobení příslušnému průměru trubky. To znamená, že T-Easic® FTS lze integrovat do nejrůznějších aplikací. To šetří náklady na skladování.
Úspora času při montáži
Pro nejrůznější podmínky na zařízení jsou k dispozici vhodné montážní adaptéry a T-konektory. Výhoda T-konektorů: hrot sondy je vždy optimálně zarovnaný do středu trubky.
Předkalibrované a všestranně programovatelné
Voda a olej jsou naprogramované již z výroby, další kapaliny lze snadno přidat pomocí funkce teach-in.
Díky různým délkám sond a praktickému montážnímu příslušenství je T-Easic® FTS flexibilní a lze jej integrovat do nejrůznějších aplikací.
2× digitální výstup push/pull (Q1 konfigurovatelný pro IO-Link; Q2 konfigurovatelný jako pulzní výstup / digitální vstup) pro průtok a teplotu
2× digitální výstup push/pull (Q1 konfigurovatelný pro IO-Link; Q2 konfigurovatelný jako analogový výstup (4 … 20 mA) / pulzní výstup / digitální vstup) pro průtok a teplotu