Přehled
Bezdotykové měření průtoku
Ultrazvukový snímač průtoku FFU bezkontaktne zjišťuje objemový průtok vodivých i nevodivých kapalin. Plavat proti proudu vyžaduje více síly než plavat po proudu. Na této jednoduché fyzikální skutečnosti je založeno ultrazvukové měření průtoku metodou fázové diference. Přístroj disponuje kompaktním konstrukčním tvarem, a proto je díky flexibilním možnostem montáže použitelné i v omezeném prostoru. Díky konstrukci senzoru bez těsnění s vysoce kvalitním polysulfonem (Ultrason S) v kombinaci s třídou krytí IP 67 je možné nejen použití v nepříznivých okolních podmínkách, ale je zaručena především také vysoká bezpečnost na straně procesu. Snadné, rychlé a bezproblémové uvedení do provozu je podporováno i velkým displejem, který umožňuje zobrazení pomocí prostého textu.
Stručný přehled
- Průtokový senzor pro vodivé i nevodivé kapaliny
- Žádné pohyblivé části, kompaktní konstrukční tvar
- Procesní teplota až 80 °C, procesní tlak až 16 barů
- Vysoká chemická odolnost díky konstrukci senzoru bez těsnění
- Velký displej s fóliovou klávesnicí
- Integrované rozpoznání kalibrační trubice