Přehled
Kompaktní nerezový senzor pro flexibilní měření průtoku
Snímač průtoku DOSIC® bezkontaktně zjišťuje objemový průtok vodivých i nevodivých kapalin na bázi ultrazvukové technologie. Díky svému měřicímu kanálu a nerezovému pouzdru se ultrazvukový snímač průtoku hodí pro měření v hygienickém prostředí. Kompaktní a robustní design nabízí rozmanité možnosti použití, také v aplikacích, u nichž důležitou roli hraje omezený prostor nebo agresivní médium. Instalace se provádí rychle a snadno bez kalibrace média. Hermetická, samovyprazdňovací měřicí trubka zvyšuje bezpečnost procesu. Správnou výchozí situaci zajišťují až dva konfigurovatelné digitální a analogové výstupy a rozhraní IO-Link. Snímač průtoku DOSIC® je certifikován EHEDG a splňuje požadavky FDA.
Stručný přehled
- Měření průtoku u kapalin na bázi vody i oleje
- Hermetický senzor z nerezové oceli 316L s Ra ≤ 0,8 µm
- Přímá, samovyprazdňovací měřicí trubice
- Kompaktní design s krátkými montážními délkami
- Konfigurovatelné digitální výstupy
- Měření teploty
- Třída krytí IP 67/69, kompatibilní se zařízením CIP/SIP, verze systému IO-Link 1.1