Průtokoměry

Robustní a přesná – technika pro měření průtoku od společnosti SICK

Společnost SICK nabízí pro měření průtoku inovativní senzoriku, která spojuje flexibilní metody měření s robustními konstrukčními tvary zařízení a koncepcemi připojení k nadřazeným systémům, které jsou efektivní z hlediska nákladů. Ať už jsou vyžadovány analogové hodnoty aktuálního průtoku, nebo zjištění množství pomocí impulzního dotazování – průtokové senzory od společnosti SICK pracují s nejrůznějšími médii v obtížných podmínkách procesů a prostředí vždy spolehlivě a bezpečně.

Filtrovat podle:

5 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 5 z 5

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Bezdotykový a bezúdržbový záznam objemového průtoku
  • Efektivní a cenově výhodné bezkontaktní měření objemového průtoku a hmotnostního průtoku sypkých materiálů
  • Vysoké rozlišení díky laserovým impulzům s vysokým úhlovým rozlišením
  • Vysoká spolehlivost díky vyhodnocení vícenásobných odezev impulzu
  • Integrovaná funkce pro určení těžiště sypkých materiálů
  • Robustní konstrukce pro drsné okolní podmínky
  • Měření i při nízkých teplotách díky integrovanému vytápění
  • Kompaktní pouzdro s třídou krytí IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Snímač průtoku s měřením energie
  • Měří tlakový vzduch a nekorozivní plyny jako argon, helium, oxid uhličitý a dusík.
  • Vizualizace spotřeby stlačeného vzduchu prostřednictvím monitorovací aplikace FTMg od společnosti SICK
  • Měření průtoku a teploty plynu, procesního tlaku a spotřeby energie pouze pomocí jednoho senzoru
  • Nízký pokles tlaku
  • Vysoká dynamika měření pro monitorování válce a netěsností
Nyní porovnat
Vybrat
Chytrá ochrana před suchým chodem v čerpadlech
  • Monitorování průtoku a měření teploty v jednom senzoru
  • Optimalizováno pro vodu a olej; možnost teach-in dalších kapalin
  • Třída krytí IP 67 / IP 69 a systém IO-Link 1.1
  • Průmyslové provedení v pouzdru VISTAL®, s displejem OLED otočným o 180°
  • Hygienická varianta z nerezové oceli, plně kompatibilní s CIP/SIP, procesní teplota do 150 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Bezdotykové měření průtoku
  • Průtokový senzor pro vodivé i nevodivé kapaliny
  • Žádné pohyblivé části, kompaktní konstrukční tvar
  • Procesní teplota až 80 °C, procesní tlak až 16 barů
  • Vysoká chemická odolnost díky konstrukci senzoru bez těsnění
  • Velký displej s fóliovou klávesnicí
  • Integrované rozpoznání kalibrační trubice
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní nerezový senzor pro flexibilní měření průtoku
  • Měření průtoku u kapalin na bázi vody i oleje
  • Hermetický senzor z nerezové oceli 316L s Ra ≤ 0,8 µm
  • Přímá, samovyprazdňovací měřicí trubice
  • Kompaktní design s krátkými montážními délkami
  • Konfigurovatelné digitální výstupy
  • Měření teploty
  • Třída krytí IP 67/69, kompatibilní se zařízením CIP/SIP, verze systému IO-Link 1.1
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 5 z 5