Hladinoměry
UP56 Pure

Naprostá odolnost

Vaše výhody

  • Bezdotykové a neopotřebitelné měření snižuje náklady na údržby a opravy.
  • Výměna senzoru je možná i za přítomnosti chemických látek, což šetří čas a zvyšuje využitelnost.
  • Lze použít univerzálně u kyselých a alkalických procesů.
  • Flexibilní měřicí systém pro různé velikosti zásobníků umožňuje snížení nákladů.
  • Vysoká spolehlivost a přesnost při kolísání hustoty měřené kapaliny
  • Lze použít bez poruch ve velice omezeném instalačním prostoru v zásobníku.
  • Výstupní spínací prvek a analogový výstup v jednom senzoru snižují náklady na kabeláž.
  • Jednoduchá a časově úsporná parametrizace prostřednictvím Connect+

Přehled

Naprostá odolnost

Bezdotykově pracující ultrazvukové snímače výšky hladiny produktové řady UP56 Pure jsou specialisty v mokrých chemických procesech elektronického a solárního průmyslu. Díky převodníku s ochranou z PTFE jsou extrémně odolné, mají dlouhou životnost, a jsou tedy koncipovány pro použití v kyselinách a louzích s vysokou koncentrací. UP56 Pure lze díky procesní přípojce GF typické pro průmysl snadno a rychle integrovat. Vysokých přesností lze docílit i při kolísajících hustotách kapalin, což umožňuje použití v dávkovacích aplikacích. U zařízení s velice omezenými možnostmi instalace je tou správnou volbou UP56 Pure Mini se svou velice kompaktní konstrukcí. Nasazení v zásobnících s mnoha vestavěnými prvky lze elegantně vyřešit použitím ponorné trubky. Rozsah měření lze jako u všech senzorů produktové řady UP56 snadno a pohodlně přizpůsobit pomocí počítačového programovacího nástroje Connect+.

Stručný přehled
  • Ultrazvukové snímače výšky hladiny s obzvláště vysokou chemickou odolností
  • Bezdotykové měření v ponorné trubce až do 1 500 mm
  • Membrána s povrchovou vrstvou z PTFE a procesní přípojka GF D40 z PTFE
  • Odolnost vůči tlaku až do 6 barů, teplotní odolnost až do 85 °C
  • K dispozici různé konstrukční velikosti
  • Analogový výstup přepínatelný v rozsahu 4 mA … 20 mA a 0 V … 10 V
  • Výstupní spínací prvek k monitorování maximálního a minimálního limitního stavu

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Princip měřeníUltrazvukový senzor
    Princip detekceBezdotykový
    MediumKapaliny
    Typ měřeníLimitní, kontinuální
    Procesní teplota–25 °C ... +85 °C
    Procesní tlak0 bar ... 6 bar, Přetlak u provedení Mini
    Výstupní signál

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, 2 vodiče

Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení