Přehled
Flexibilní a robustní – vibrační limitní spínače pro kapaliny
Vibrační mezní spínače produktové řady LFV300 jsou univerzálně použitelné mezní spínače, které i v náročných okolních podmínkách umí s přesností na milimetr zaznamenat předdefinovanou výšku hladiny v zásobnících kapalin. Ať už se jedná o hlášení o plném stavu (pojistka proti přeplnění), resp. hlášení o prázdném stavu v zásobnících nebo o ochranu proti chodu nasucho u čerpadel – LFV300 pracuje nezávisle na druhu kapaliny, neopotřebovává se a nevyžaduje údržbu. Široký výběr přírubových, závitových a hygienických přípojek a také modulární koncepce pouzdra umožňují řešení specifická pro daného zákazníka. Zařízení je vhodné pro hygienické aplikace a lze jej čistit za použití SIP/CIP. K dispozici jsou rovněž varianty pro použití ve výbušných atmosférách, jako pojistka proti přeplnění podle zákona o vodním hospodářství (WHG), jakož i se schválením pro lodní dopravu (GL). Díky LFV330 s trubkovým prodloužením je kromě standardního robustního zařízení LFV310 k dispozici i spolehlivé řešení pro vertikální montáž až do spínací vzdálenosti 6 m od výšky stropu.
Stručný přehled
- Výběr z různých materiálů a elektrických výstupních signálů
- Uvedení do provozu bez nutnosti plnění
- Procesní teplota až 250 °C
- Necitlivost vůči tvorbě usazenin
- Velice vysoká reprodukovatelnost
- Hygienická provedení podle EHEDG a FDA, odolnost vůči CIP a SIP
- K dispozici certifikát ATEX
- Trubkové prodloužení až do délky 6 m