Hladinoměry
LFR SicWave

Prostě geniální – měření výšky hladiny kapalin pomocí radaru 80 GHz

Vaše výhody

  • Jeden přístroj pro všechna kontinuální měření výšky hladiny kapalin usnadňuje logistiku náhradních dílů
  • Vyšší využitelnost zařízení díky bezkontaktnímu, kontinuálnímu měření výšky hladiny
  • Úspora času a nákladů díky snadnému uvedení do provozu
  • Nízké náklady a minimum času na údržbu díky jeho bezúdržbovosti
  • Robustnost a odolnost proti vnějším vlivům zaručují vysokou využitelnost zařízení
  • Díky odolnosti proti pěně a usazeninám se předchází neočekávaným výpadkům zařízení
  • K dispozici certifikát provedení Ex a certifikát stavby lodí
  • Díky komunikaci HART nebo WPAN zjednodušený servis a diagnostika

Přehled

Prostě geniální – měření výšky hladiny kapalin pomocí radaru 80 GHz

Bezkontaktní radar LFR SicWave je určen pro kontinuální měření výšky hladiny a funguje se všemi kapalinami. Je extrémně robustní a odolný proti vnějším vlivům, vypěňování nebo usazeninám. Díky své bezkontaktní 80 GHz radarové technologii lze LFR SicWave snadno uvést do provozu a je bezúdržbový. Nejrůznější možnosti designu antén, procesních přípojek a pouzder zajišťují ideální přizpůsobení každé aplikaci. Komunikace HART a připojení přes WPAN zjednodušují servis a diagnostiku přístroje a perfektně jej připravují pro aplikace průmyslu 4.0.

Stručný přehled
  • 80 GHz bezkontaktní radar s různými anténami
  • Rozsah měření: do 30 m
  • Procesní teplota: −196 °C … +200 °C
  • Procesní tlak: −1 bar … 25 bar
  • Procesní přípojka: závit, příruby, svorka
  • Pouzdro: plast (IP66 / IP67), hliník (IP66 / IP68) nebo nerezová ocel (IP69)
  • S displejem nebo bez displeje a WPAN
  • Certifikáty: Ex d, Ex ia, WHG, lodní stavitelství

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Princip měřeníBezkontaktní radar
    Princip detekceBezdotykový
    MediumKapaliny
    Typ měřeníKontinuální
    Procesní teplota–196 °C ... +200 °C
    Procesní tlak–1 bar ... 20 bar
    Přesnost měřicího prvku≤ 1 mm
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení