Hladinoměry
LFP Inox

Čisté řešení

Vaše výhody

  • Robustní provedení zvyšuje životnost.
  • Vysoká flexibilita díky tyčové sondě, kterou lze zkrátit, a měnitelné koncepci připojení
  • Úspora nákladů díky několika výstupním signálům: systém pro měření mezních stavů a kontinuální měření výšky hladiny
  • Úspora času a nákladů díky snadnému uvedení do provozu bez kalibrace a díky bezúdržbovosti
  • Samostatné zobrazení naměřených hodnot a úspora místa

Přehled

Čisté řešení

LFP Inox je hygienický snímač výšky hladiny kapalin využívající technologii TDR – metody ke zjištění doby letu elektromagnetických vln. Z časového rozdílu mezi vyslaným a odraženým impulzem je generován signál výšky hladiny. Tento signál může senzor generovat jako kontinuální naměřenou hodnotu (analogovou hodnotu), ale také z něj může dodatečně odvodit volně nastavitelné spínací body (výstupní spínací prvek). Díky použití materiálů v souladu s FDA, společně s designem certifikovaným EHEDG, zaručuje LFP Inox optimální a neomezené dodržování čistoty, dokonce i v případě maximálních požadavků na hygienu. Jeho modulární připojovací systém umožňuje snadnou a flexibilní montáž do jakékoliv aplikace. Použití za podmínek CIP a SIP je díky vysoké odolnosti vůči teplotě a tlaku možné neomezeně. Profil završuje schopnost komunikace přes IO-Link s nadřazenými řídicími jednotkami.

Stručný přehled
  • Měření výšky hladiny v hygienických aplikacích
  • Tyčová sonda o délce až 4 000 mm s možností ručního zkrácení, Ra ≤ 0,8 µm
  • Procesní teplota až 180 °C, procesní tlak až 16 barů
  • Odolnost vůči CIP/SIP
  • Vysoká ochranná třída IP 67 a IP 69, s možností autoklavizace
  • Měnitelné hygienické procesní přípojky
  • 3 v 1: kombinuje displej, analogový výstup a binární výstup
  • Samostatná elektronika s procesní přípojkou
  • IO-Link 1.1

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Princip měřeníTDR
    Princip detekceKontaktní
    MediumKapaliny
    Typ měřeníLimitní, kontinuální
    Procesní teplota–20 °C ... +180 °C
    Procesní tlak–1 bar ... 16 bar
    Výstupní signál1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    Přesnost měřicího prvku± 5 mm
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení