Přehled
Flexibilní od začátku do konce
LFP Cubic je snímač výšky hladiny kapalin využívající technologii TDR – metody ke zjištění doby letu elektromagnetických vln. Z časového rozdílu mezi vyslaným a odraženým impulzem je generován signál výšky hladiny. Tento signál může senzor generovat jako kontinuální naměřenou hodnotu (analogovou hodnotu), ale také z něj může dodatečně odvodit volně nastavitelné spínací body (výstupní spínací prvek). Senzor LFP Cubic je použitelný v téměř všech kapalinách. Díky modulární koncepci jeho sondy lze senzor rychle integrovat do jakékoliv aplikace. Senzor lze použít i u kapalin vytvářejících povlak a pěnících kapalinách. Intuitivní nastavení pomocí čtyř tlačítek a displeje umožňuje snadné a rychlé nastavení senzoru pro konkrétní aplikaci. Samostatná elektronika, rozhraní IO-Link a provedení s procesní přípojkou z titanu jsou dodatečnými vlastnostmi pro všestranné použití.
Stručný přehled
- Snímač výšky hladiny kapalin
- Žádné mechanicky pohyblivé díly
- Tyčová sonda od 200 mm do 2 000 mm a lanová sonda do 4 000 mm, které lze vyměnit a zkrátit
- Rezistentní vůči tvorbě povlaku
- Procesní teplota až 100 °C, procesní tlak až 10 barů
- 3 v 1: kombinuje displej, analogový výstup (podle NAMUR NE 43) a binární výstup
- Vysoká ochranná třída IP 67, otočné pouzdro a samostatná elektronika
- IO-Link 1.1