Přehled
Flexibilní a snadné měření limitního stavu – ekonomické řešení
Kapacitní limitní spínač LFC je flexibilní, jednoduché a především ekonomické řešení měření limitního stavu kapalin. Při měření v zásobnících nebo pro ochranu před chodem na sucho v potrubních rozvodech je LFC díky snadné instalaci, velmi dobré čistitelnosti, kompaktnímu konstrukčnímu řešení a dlouhé životnosti obzvlášť výkonný. Díky hygienickému designu certifikovanému podle norem EHEDG a 3A a procesní teplotě až 135 °C je velmi vhodný i pro aplikace CIP a SIP. Vypěňování a přilnuté částice přitom LFC dokáže flexibilně indikovat, nebo skrýt.
Stručný přehled
- Kapacitní limitní spínač založený na elektrické impedanční spektroskopii
- Plug and play: přednastaveno na vodní média
- Procesní teplota: –20 °C ... +100 °C, (+135 °C po dobu 1 h)
- Procesní tlak: −1 bar … +25 bar
- Dva digitální PNP výstupy s IO-Link 1.1
- Třídy krytí: IP 66, IP 67 a IP 69
- Ideální pro hygienické aplikace (čistitelnost, EHEDG, 3A, ES 1935/2004, FDA, vhodné pro CIP a SIP, k dostání hygienické adaptéry)