Přehled
Robustní, flexibilní a čistitelné
Vibrační mezní spínače produktové řady LBV301 spolehlivě splní úlohu hlásiče plného stavu, prázdného stavu nebo potřeby doplnění sypkých materiálů. Díky tyčovému konstrukčnímu tvaru není možné uvíznutí sypkého materiálu. Robustní konstrukce senzoru z nerezové oceli je poháněna piezoelektricky. Pokud je tyč pokryta sypkým materiálem, změní se amplituda oscilace. Tato změna se spolehlivě zaznamená a převede na spínací signál. Díky dobré čistitelnosti monotyče jsou senzory vhodné i pro použití v potravinářském průmyslu. Zatímco je kompaktní zařízení LBV311 použitelné pro boční montáž, verze LBV321 s kabelovým prodloužením se používá v zásobnících se spínacími vzdálenostmi až 80 m a senzor LBV331 s trubkovým prodloužením u spínacích vzdáleností až 6 m pro vertikální montáž. Díky velkému počtu procesních přípojek a také většímu počtu variant elektroniky nabízí LBV301 řešení pro téměř všechny aplikace, a to i ve výbušných atmosférách.
Stručný přehled
- Kompaktní senzor od závitu o velikosti 1"
- Tyčový konstrukční tvar zamezuje usazování a uvíznutí sypkého materiálu
- Leštěná monotyč pro aplikace v potravinářském průmyslu
- Uvedení do provozu bez nutnosti plnění a kalibrace média
- Procesní teplota až 250 °C
- K dispozici certifikáty ATEX (1D/2D/1G/2G)
- K dispozici varianta s trubkovým prodloužením (LBV331) až 6 m a varianta s kabelovým prodloužením (LBV321) až 80 m pro vertikální montáž