Přehled
Spolehlivé a robustní ve spojení se sypkými materiály
Vibrační mezní spínače produktové řady LBV300 splní robustně, spolehlivě a s vysokou přesností úlohu hlásiče plného stavu, prázdného stavu nebo potřeby doplnění sypkých materiálů. Princip měření vibrační vidličky reaguje na změnu hustoty a díky tomu je nezávislý na konstrukčním tvaru zásobníku nebo na použitém materiálu nádrže. Robustní oscilační vidlička z nerezové oceli je poháněna piezoelektricky a osciluje na své rezonanční frekvenci, která se při pokrytí sypkým materiálem změní. Tato změna se spolehlivě zaznamená a převede na spínací signál. Zatímco se kompaktní zařízení LBV310 používá pro boční montáž a jako hlásič plného stavu, verze LBV320 s kabelovým prodloužením se používá v zásobnících se spínacími vzdálenostmi až 80 m a senzor LBV330 s trubkovým prodloužením u spínacích vzdáleností až 6 m pro vertikální montáž. Díky velkému počtu závitů a přírubovým přípojkám a také většímu počtu variant elektroniky nabízí LBV300 řešení pro téměř všechny aplikace, a to i ve výbušných atmosférách.
Stručný přehled
- Robustní konstrukce zařízení
- Výběr z různých materiálů a elektrických výstupních signálů
- Necitlivost vůči tvorbě usazenin
- Uvedení do provozu bez nutnosti plnění
- Procesní teplota až 250 °C
- Velice vysoká reprodukovatelnost
- K dispozici certifikáty ATEX (1D/2D/1G/2G)
- K dispozici varianta s trubkovým prodloužením (LBV330) až 6 m a varianta s kabelovým prodloužením (LBV320) až 80 m pro vertikální montáž