Přehled
Prostě geniální – měření výšky hladiny sypkých materiálů pomocí radaru 80 GHz
Bezkontaktní radar LBR SicWave je určen pro kontinuální měření výšky hladiny a funguje se všemi pevnými látkami. Je extrémně robustní a odolný proti vnějším vlivům, prachu nebo usazeninám. Díky své bezkontaktní 80 GHz radarové technologii lze LBR SicWave snadno uvést do provozu a je bezúdržbový. Nejrůznější možnosti designu antén, procesních přípojek a pouzder zajišťují ideální přizpůsobení každé aplikaci. Komunikace HART a připojení přes WPAN zjednodušují servis a diagnostiku přístroje a perfektně jej připravují pro aplikace průmyslu 4.0.
Stručný přehled
- 80 GHz bezkontaktní radar s různými anténami
- Rozsah měření: do 120 m
- Procesní teplota: −40 °C … +200 °C
- Procesní tlak: −1 bar … +20 bar
- Procesní přípojka: závit, příruba, speciální držáky
- Pouzdro: plast (IP66 / IP67), nebo hliník (IP66 / IP68)
- S displejem nebo bez displeje a WPAN
- Certifikáty: Ex d, Ex ia, Ex ta