Přehled
Jednoduchý, kompaktní a robustní
GRF18S je kompaktní optický hladinový spínač, který se vyznačuje především svým extrémně jednoduchým uvedením do provozu. Základem senzoru je osvědčená technika energetických difuzních snímačů od společnosti SICK. To umožňuje jednoduchou, robustní a spolehlivou konstrukci senzoru. Díky použití vysoce kvalitních materiálů, jako je nerezová ocel 1.4404 a polysulfon, a také provedení pouzdra s třídou krytí IP 69 zaručuje GRF18S vysokou bezpečnost procesu také v nepříznivých okolních podmínkách mimo nádrže. Rychlé a bezproblémové uvedení do provozu, bez kalibrace média, snižuje nejen náklady na uvedení do provozu, ale i na údržbu. Na základě optické technologie je GRF18S vhodný obzvláště pro média na bázi vody.
Stručný přehled
- Robustní měření výšky hladiny v kapalných médiích
- Malá a kompaktní konstrukce, není zapotřebí kalibrace média
- Procesní teplota až 55 °C, procesní tlak až 16 barů
- Třída krytí IP 67 a IP 69
- Procesní přípojka G ½
- Vysoká odolnost díky pouzdru z nerezové oceli 1.4404, hrot kužele z polysulfonu
- K dispozici výstup v podobě tranzistoru PNP nebo NPN
- V souladu s FDA, UL