Přehled
Multifunkční senzor pro měření výšky hladiny a teploty
CFP Cubic je kapacitní senzor pro měření výšky hladiny, který kontinuálně měří výšku hladiny, mezní naplnění a současně i teplotu. Díky inteligentní technologii MCiM (Multi capacitive intra-probe Measuring) měří senzor CFP Cubic média po celé délce sondy – nezávisle na materiálu nádrže a bez dalšího příslušenství. Plastový povrch sondy zamezuje tvorbě usazenin a zajišťuje vysokou odolnost vůči agresivním médiím. Intuitivní nastavení senzoru pomocí navigace v menu umožňuje snadné a rychlé přizpůsobení senzoru pro konkrétní měření. Systém IO-Link umožňuje integraci procesních dat do automatizační sítě.
Stručný přehled
- Kontinuální měření výšky hladiny a teploty a spínače výšky hladiny a teploty
- Měření nezávisle na materiálu zásobníku
- Sonda od 100 mm do 1 000 mm
- Displej a intuitivní navigace v menu
- Žádné mechanicky pohyblivé díly
- Třída krytí IP 67 a systém IO-Link 1.1
- Žádná slepá zóna v rozsahu měření