Hladinoměry

Inteligentní řešení pro kontinuální i limitní měření výšky hladiny

Ať už jde o kontinuální měření stavu hladiny, měření mezních stavů nebo kombinaci obojího – společnost SICK nabízí širokou paletu řešení pro řízení procesu, předzásobení nebo zajištění. V závislosti na instalaci, vlastnostech média a okolních podmínkách nabízí společnost SICK optimální senzoriku, která sleduje jen jeden cíl: efektivní procesy. Společnost SICK nabízí komplexní produktové portfolio a zároveň vysokou úroveň know-how.

Filtrovat podle:

13 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 13 z 13

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Prostě geniální – měření výšky hladiny sypkých materiálů pomocí radaru 80 GHz
  • 80 GHz bezkontaktní radar s různými anténami
  • Rozsah měření: do 120 m
  • Procesní teplota: −40 °C … +200 °C
  • Procesní tlak: −1 bar … +20 bar
  • Procesní přípojka: závit, příruba, speciální držáky
  • Pouzdro: plast (IP66 / IP67), nebo hliník (IP66 / IP68)
  • S displejem nebo bez displeje a WPAN
  • Certifikáty: Ex d, Ex ia, Ex ta
Nyní porovnat
Vybrat
Čisté řešení
  • Měření výšky hladiny v hygienických aplikacích
  • Tyčová sonda o délce až 4 000 mm s možností ručního zkrácení, Ra ≤ 0,8 µm
  • Procesní teplota až 180 °C, procesní tlak až 16 barů
  • Odolnost vůči CIP/SIP
  • Vysoká ochranná třída IP 67 a IP 69, s možností autoklavizace
  • Měnitelné hygienické procesní přípojky
  • 3 v 1: kombinuje displej, analogový výstup a binární výstup
  • Samostatná elektronika s procesní přípojkou
  • IO-Link 1.1
Nyní porovnat
Vybrat
Prostě geniální – měření výšky hladiny kapalin pomocí radaru 80 GHz
  • 80 GHz bezkontaktní radar s různými anténami
  • Rozsah měření: do 30 m
  • Procesní teplota: −196 °C … +200 °C
  • Procesní tlak: −1 bar … 25 bar
  • Procesní přípojka: závit, příruby, svorka
  • Pouzdro: plast (IP66 / IP67), hliník (IP66 / IP68) nebo nerezová ocel (IP69)
  • S displejem nebo bez displeje a WPAN
  • Certifikáty: Ex d, Ex ia, WHG, lodní stavitelství
Nyní porovnat
Vybrat
Naprostá odolnost
  • Ultrazvukové snímače výšky hladiny s obzvláště vysokou chemickou odolností
  • Bezdotykové měření v ponorné trubce až do 1 500 mm
  • Membrána s povrchovou vrstvou z PTFE a procesní přípojka GF D40 z PTFE
  • Odolnost vůči tlaku až do 6 barů, teplotní odolnost až do 85 °C
  • K dispozici různé konstrukční velikosti
  • Analogový výstup přepínatelný v rozsahu 4 mA … 20 mA a 0 V … 10 V
  • Výstupní spínací prvek k monitorování maximálního a minimálního limitního stavu
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní od začátku do konce
  • Snímač výšky hladiny kapalin
  • Žádné mechanicky pohyblivé díly
  • Tyčová sonda od 200 mm do 2 000 mm a lanová sonda do 4 000 mm, které lze vyměnit a zkrátit
  • Rezistentní vůči tvorbě povlaku
  • Procesní teplota až 100 °C, procesní tlak až 10 barů
  • 3 v 1: kombinuje displej, analogový výstup (podle NAMUR NE 43) a binární výstup
  • Vysoká ochranná třída IP 67, otočné pouzdro a samostatná elektronika
  • IO-Link 1.1
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní mezní spínač pro téměř všechny druhy kapalin
  • Uvedení do provozu bez nutnosti plnění zásobníku nebo kalibrace média
  • Necitlivost vůči tvorbě usazenin
  • Procesní teplota až 150 °C
  • K dispozici dvě varianty elektroniky a IO-Link
  • Trubkové prodloužení až 1 200 mm
  • Hygienická provedení s leštěným povrchem, odolnost vůči CIP a SIP
  • Pouzdro z nerezové oceli 316L
  • Velmi vysoká reprodukovatelnost
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní, bezdotykové a odolné vůči tlaku
  • Bezdotykové měření do provozního dosahu snímání 3,4 m / mezního dosahu snímání 8,0 m
  • Odolnost vůči tlaku až do 6 barů
  • Velká robustnost převodníku díky čelní straně z PVDF
  • 3 v 1: kontinuální měření, spínací signál a displej
  • Analogový výstup přepínatelný v rozsahu 4 mA … 20 mA a 0 V … 10 V
  • Procesní přípojky G1 a G2
  • Třída krytí IP 67
  • Jednoduchá obsluha, také prostřednictvím Connect+
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní, flexibilní a čistitelné
  • Kompaktní senzor od závitu o velikosti 1
  • Tyčový konstrukční tvar zamezuje usazování a uvíznutí sypkého materiálu
  • Leštěná monotyč pro aplikace v potravinářském průmyslu
  • Uvedení do provozu bez nutnosti plnění a kalibrace média
  • Procesní teplota až 250 °C
  • K dispozici certifikáty ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • K dispozici varianta s trubkovým prodloužením (LBV331) až 6 m a varianta s kabelovým prodloužením (LBV321) až 80 m pro vertikální montáž
Nyní porovnat
Vybrat
Jednoduchý, kompaktní a robustní
  • Robustní měření výšky hladiny v kapalných médiích
  • Malá a kompaktní konstrukce, není zapotřebí kalibrace média
  • Procesní teplota až 55 °C, procesní tlak až 16 barů
  • Třída krytí IP 67 a IP 69
  • Procesní přípojka G ½
  • Vysoká odolnost díky pouzdru z nerezové oceli 1.4404, hrot kužele z polysulfonu
  • K dispozici výstup v podobě tranzistoru PNP nebo NPN
  • V souladu s FDA, UL
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní a snadné měření limitního stavu – ekonomické řešení
  • Kapacitní limitní spínač založený na elektrické impedanční spektroskopii
  • Plug and play: přednastaveno na vodní média
  • Procesní teplota: –20 °C ... +100 °C, (+135 °C po dobu 1 h)
  • Procesní tlak: −1 bar … +25 bar
  • Dva digitální PNP výstupy s IO-Link 1.1
  • Třídy krytí: IP 66, IP 67 a IP 69
  • Ideální pro hygienické aplikace (čistitelnost, EHEDG, 3A, ES 1935/2004, FDA, vhodné pro CIP a SIP, k dostání hygienické adaptéry)
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní a robustní – vibrační limitní spínače pro kapaliny
  • Výběr z různých materiálů a elektrických výstupních signálů
  • Uvedení do provozu bez nutnosti plnění
  • Procesní teplota až 250 °C
  • Necitlivost vůči tvorbě usazenin
  • Velice vysoká reprodukovatelnost
  • Hygienická provedení podle EHEDG a FDA, odolnost vůči CIP a SIP
  • K dispozici certifikát ATEX
  • Trubkové prodloužení až do délky 6 m

Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé a robustní ve spojení se sypkými materiály
  • Robustní konstrukce zařízení
  • Výběr z různých materiálů a elektrických výstupních signálů
  • Necitlivost vůči tvorbě usazenin
  • Uvedení do provozu bez nutnosti plnění
  • Procesní teplota až 250 °C
  • Velice vysoká reprodukovatelnost
  • K dispozici certifikáty ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • K dispozici varianta s trubkovým prodloužením (LBV330) až 6 m a varianta s kabelovým prodloužením (LBV320) až 80 m pro vertikální montáž

Nyní porovnat
Vybrat
Multifunkční senzor pro měření výšky hladiny a teploty
  • Kontinuální měření výšky hladiny a teploty a spínače výšky hladiny a teploty
  • Měření nezávisle na materiálu zásobníku
  • Sonda od 100 mm do 1 000 mm
  • Displej a intuitivní navigace v menu
  • Žádné mechanicky pohyblivé díly
  • Třída krytí IP 67 a systém IO-Link 1.1
  • Žádná slepá zóna v rozsahu měření
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 13 z 13