Lineární enkodér
TTK70

Měření pozice a rychlosti s maximální přesností

Vaše výhody

  • K dispozici s rozhraními HIPERFACE® a SSI
  • Měřicí délky až 4 m
  • Nevyžaduje údržbu a je odolný vůči opotřebení díky bezkontaktnímu principu měření
  • Kompaktní tvar, nízká hmotnost a vysoká rychlost posuvu
  • Necitlivý vůči okolním podmínkám, jako je znečištění a orosení
  • Vynechání referenční jízdy díky absolutnímu snímání pozice
  • Díky certifikaci je lze jednoduše integrovat do bezpečného hnacího ústrojí

Přehled

Měření pozice a rychlosti s maximální přesností

Přesnost, rychlost a dynamika hrají při měření lineárních pohybů obzvláště důležitou roli. Kompaktní lineární měřicí systém TTK70 s rozhraním HIPERFACE® nebo SSI splňuje všechny tyto vlastnosti. Magnetický princip fungování, velké měřené délky a velmi vysoké rozlišení otevírají rozmanité možnosti použití při absolutním snímání pozice a rychlosti. Bezkontaktní měřicí systém se skládá z kompaktní čtecí hlavy a magnetické pásky. Čtecí hlava odpovídá za snímání hodnot pozice. Magnetická páska představuje měřicí prvek a je opatřená magnetickou stupnicí v inkrementální a v absolutní dráze.

Stručný přehled
  • Bezkontaktní, absolutní snímání pozice a rychlosti bez referenční jízdy
  • S rozhraním HIPERFACE® nebo SSI
  • Měřicí délky až 4 m
  • Pro vysoké rychlosti posuvu až do 10 m/s
  • Spolehlivá měření i v případě znečištění a kondenzace na magnetickém pásu
  • Malá, kompaktní čtecí hlava
  • Certifikace dle SIL2 a PL d (Rozhraní HIPERFACE®)

 

Robotics image
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací...

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Měřená délka≤ 3.920 mm
    Komunikační rozhraníSSI, HIPERFACE®
    Detail komunikačního rozhraníSin/Cos
    Rozlišení1 µm
    Druh připojení

    Zástrčka, M12, 12-pinový

    Zástrčka, M12, 8-pinový

    Kabel, 8-žilový

    Systém zaměřený na bezpečnost– / ✔
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení