Lineární enkodér
KH53

Pro nejnáročnější podmínky – lineární enkodér heavy-duty

Vaše výhody

  • Po instalaci je systém okamžitě k dispozici a je zcela bezúdržbový, což vede k úsporám času a nákladů
  • Spolehlivé určování polohy za nejnáročnějších podmínek, jako je například působení nečistot, prachu, mlhy, rázů a vibrací
  • Vysoká účinnost a produktivita
  • Úspora času – díky absolutnímu měření polohy není po prvním uvedení do provozu zapotřebí referenční chod
  • Přesné stanovení polohy i s velkými montážními tolerancemi

Přehled

Pro nejnáročnější podmínky – lineární enkodér heavy-duty

Bezdotykový lineární enkodér POMUX KH53 umí měřit absolutně až do délky 1 700 m. Enkodér se skládá ze dvou hlavních komponent: Čtecí hlava bezdotykově zjišťuje absolutní polohu z řady měřicích stupnic, jež jsou umístěny podél měřicí trasy. Každý měřicí prvek se skládá z několika permanentních magnetů. Protože jsou rozestupy mezi magnety vždy jedinečné, lze k nim vyvinout absolutní měřicí kód. Díky absolutnímu rozpoznání polohy není zapotřebí referenční chod. Čtecí hlava je vedena ve vzdálenosti 25 mm, resp. 55 mm paralelně s těmito měřicími stupnicemi. S měřenou délkou až 1 700 m se KH53 obzvláště hodí pro použití na jeřábech, ve skladové a dopravní technice, jakož i u kolejových vozidel. Díky bezdotykové technice pracuje tento systém bez opotřebení i za obtížných okolních podmínek.

Stručný přehled
  • Bezdotykové měření délky – bezúdržbové, robustní, dlouhá životnost
  • Vysoká reprodukovatelnost (0,3 mm / 1 mm), vysoké rozlišení systému (0,1 mm)
  • Rozhraní SSI a PROFIBUS
  • Absolutní určování polohy
  • Měřené délky až do 1 700 m
  • Lze nasadit i za nejdrsnějších okolních podmínek
  • Velké rychlosti posuvu až 6,6 m/s
  • Tolerance vzdálenosti mezi čtecí hlavou a měřicím prvkem: až 55 mm ± 20 mm

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Měřená délka0 m ... 1.700 m
    Komunikační rozhraníSSI, PROFIBUS DP
    Rozlišení0,1 mm
    Druh připojení

    Zástrčka, M23, 12-pinový

    Kabel, 12-žilový

    Zástrčka, M12

Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení