Lineární enkodér

Absolutně bezkontaktní měření – pomocí lineárních enkodérů od firmy SICK

Lineární enkodéry bezkontaktně snímají lineární pohyby jako absolutní hodnotu pozice. Pro neopotřebitelné a bezúdržbové enkodéry není zapotřebí referenční chod. Různé konstrukční tvary s vysokým rozlišením a robustní konstrukcí umožňují použití v rozmanitých aplikacích a branžích.

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Integrované měření pozice válce pro mobilní pracovní stroje
  • Rozsah měření: 50 až 2 500 mm (u MAX48N a MAX48A), resp. 1 500 (u MAX30N), kroky 1 mm, typické rozlišení 0,1 mm
  • K dispozici jsou analogová rozhraní, CANopen, SAE J1939 a PWM
  • Pouzdro odolné vůči tlaku, dimenzované pro hydraulické provozní tlaky do 400 barů
  • Vysoká provozní teplota (elektronika) až +105 °C
  • Teplota kapaliny (hydraulický olej) max. do +95 °C
  • Kompaktní rozměry: montážní prostor 10 mm, zóna tlumení 30 mm
  • Poziční magnet nevyžaduje žádnou distanční podložku
Nyní porovnat
Vybrat
Pro nejnáročnější podmínky – lineární enkodér heavy-duty
  • Bezdotykové měření délky – bezúdržbové, robustní, dlouhá životnost
  • Vysoká reprodukovatelnost (0,3 mm / 1 mm), vysoké rozlišení systému (0,1 mm)
  • Rozhraní SSI a PROFIBUS
  • Absolutní určování polohy
  • Měřené délky až do 1 700 m
  • Lze nasadit i za nejdrsnějších okolních podmínek
  • Velké rychlosti posuvu až 6,6 m/s
  • Tolerance vzdálenosti mezi čtecí hlavou a měřicím prvkem: až 55 mm ± 20 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Měření pozice a rychlosti s maximální přesností
  • Bezkontaktní, absolutní snímání pozice a rychlosti bez referenční jízdy
  • S rozhraním HIPERFACE® nebo SSI
  • Měřicí délky až 4 m
  • Pro vysoké rychlosti posuvu až do 10 m/s
  • Spolehlivá měření i v případě znečištění a kondenzace na magnetickém pásu
  • Malá, kompaktní čtecí hlava
  • Certifikace dle SIL2 a PL d (Rozhraní HIPERFACE®)
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3