Lankový enkodér

Lankový enkodér – vaše řešení v našem portfoliu

Lankové enkodéry jsou kombinací lankového mechanizmu a enkodéru. Délkově úměrná otáčka bubnu se zaznamenává a vypisuje prostřednictvím enkodéru. To umožňuje stanovení pozice na lineárních měřicích trasách. Lankové enkodéry SICK disponují velkým výběrem rozhraní a dovolují snadnou integraci do systému u aplikací v náročném průmyslovém prostředí. Různé výkonové třídy umožňují výběr ideálního přístroje pro danou aplikaci.

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Modulární lankový enkodér v minimalistickém konstrukčním provedení
  • Měřené délky: 1,25 m ... 10 m
  • Modulární měřicí systém s velkým výběrem rozhraní / měřených délek
  • Velice malé, štíhlé pouzdro (55 mm ... 190 mm) s pružinou integrovanou do měřicího bubnu
  • Lehké, ale rázuvzdorné a tepelně odolné plastové pouzdro
  • Analogové rozhraní s funkcí teach-in na enkodéru
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní konstrukční provedení – s integrovaným enkodérem
  • Měřené délky 2 m ... 5 m
  • Integrovaný měřicí systém
  • Kompaktní pouzdro (90 mm × 90 mm × 90 mm)
  • Inkrementální nebo absolutní verze
  • Vysoké rozlišení
Nyní porovnat
Vybrat
Měřené délky až 50 m, robustní design – lankový enkodér heavy-duty
  • Měřené délky: 2 m ... 50 m
  • Modulární měřicí systém s velkým výběrem rozhraní / měřených délek
  • Velice robustní systém (stěrače nečistot, integrované kartáče)
  • Vysoce kvalitní navíjecí mechanizmus a vstup lanka
  • Vysoká třída krytí
  • Vysoká odolnost vůči rázu a vibracím
  • Možnost vysokého rozlišení
  • Rozšiřitelné za pomoci externího příslušenství
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3