Inkrementální enkodér

Všestranný, kompaktní a flexibilní – inkrementální enkodér
Inkrementální enkodéry generují periody signálů nebo sekvence signálů impulzů, jejichž frekvence je úměrná rychlosti otáčení. Počet impulzů na otáčku určuje rozlišení. Počítáním impulzů lze také snímat pozice a počty otáček. Provedení z nerezové oceli jsou velmi vhodná pro použití v náročných okolních podmínkách. Kromě toho společnost SICK nabízí inkrementální enkodéry ve funkčně bezpečném provedení, které podporují bezpečnostní funkce podle normy ČSN EN 61800-5-2.
Filtrovat podle:
9 shod:
Programovatelný enkodér s vysokým rozlišením pro náročné aplikace
- Impulzy na otáčku: až 65 536 (16 bitů)
- Průměr pouzdra: 60 mm
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP65 / IP67
- Komunikační rozhraní: TTL RS 422, HTL push pull, sin/cos
- Druh připojení: zástrčka M12, zástrčka M23 nebo univerzální kabel
- Programovatelné, kompaktní konstrukční hloubka, možná sada Remote Zero
Štíhlý a kompaktní inkrementální enkodér pro ekonomicky výhodná řešení
- Počet impulzů na otáčku: až 1 024
- Průměr pouzdra: 40 mm
- Plná hřídel a slepá dutá hřídel
- Třída krytí: IP50 (Plná hřídel)
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Druh připojení: kabel
- Štíhlý, kompaktní design
Robustní, univerzálně použitelný inkrementální enkodér
- Impulzy na otáčku: až 10 000
- Průměr pouzdra: 60 mm
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel a průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP67, IP69K
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, univerzální rozhraní (TTL, HTL)
- Druh připojení: zástrčka M12, M23, kabel, kabel se zástrčkou M12, M23
- Pouzdro z nerezové oceli nebo hliníku
Programovatelný enkodér s vysokým rozlišením pro náročné aplikace
- Impulzy na otáčku: až 65 536 (16 bitů)
- Průměr pouzdra: 60 mm
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP65 / IP67
- Komunikační rozhraní: TTL RS 422, HTL push pull, sin/cos
- Druh připojení: zástrčka M12, zástrčka M23 nebo univerzální kabel
- Programovatelné, kompaktní konstrukční hloubka, možná sada Remote Zero
Robustní inkrementální enkodér s velkým průměrem duté hřídele
- Impulzy na otáčku: až 8 192
- Průměr pouzdra: 81 mm, průměr průchozích dutých hřídelí: 30 mm nebo 42 mm
- Třída krytí: IP65
- Komunikační rozhraní: TTL, HTL
- Druhy připojení: zástrčka M12, M23 a MS a kabel
- K dispozici jsou kleštiny jako příslušenství pro přizpůsobení hřídelím různých velikostí.
Kompaktní standardní inkrementální enkodéry pro průmyslové aplikace
- Impulzy na otáčku: až 2 500
- Průměr pouzdra: 36 mm nebo 50 mm
- Plná hřídel a slepá dutá hřídel
- Třída krytí: IP65
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Druh připojení: kabel nebo kabel se zástrčkou M12, M23
Programovatelný inkrementální enkodér s vysokým rozlišením a o průměru 2 a 2,5 palce
- Impulzy na otáčku: až 65 536
- Průměr pouzdra: 2 palce a 2,5 palce
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP65 a IP67
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Druh připojení: zástrčka M12 a MS a kabel
- S vysokým rozlišením, programovatelné, možná sada Remote Zero
Flexibilní enkodér s DIP spínači pro konfigurovatelné parametry
- Impulzy na otáčku: až 2 400
- Průměr pouzdra: 60 mm
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP65
- Komunikační rozhraní: TTL/HTL
- Druhy připojení: zástrčka M12 nebo kabel
- Stavové LED, DIP spínač pro konfiguraci nastavení
Enkodér s velkou dutou hřídelí pro náročné okolní podmínky
- Inkrementální enkodér s průměrem 3,5
- Elektrické rozhraní
- 5 V TTL/RS-422
- 8… 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / Push Pull
- 8 … 24 V otevřený kolektor
- Slepá dutá hřídel pro průměr hřídele 30 mm; 1'', ½'', 5/8'', ¾'', 7/8''
- Kabelový vývod o délce 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
- Počet impulzů na otáčku: 120 … 16 384