Enkodér s měřicím kolečkem

Taktilní měření lineárních pohybů přímo na měřeném povrchu
Systémy s měřicím kolečkem jsou měřicí systémy, které pomocí kolečka snímají lineární pohyby a přeměňují je na hodnoty rychlosti nebo pozice. Na měřeném povrchu nepotřebuje systém žádný referenční bod. Díky tomu se velmi dobře hodí pro měření na nejrůznějších površích. Integrovaná pružina zajišťuje trvalý tlak kolečka na povrch, a tím i měření bez prokluzování.
Filtrovat podle:
5 shod:
Přesné měření lineárních pohybů s nastavitelným přítlakem
- Přítlak nastavitelný ručně v 6 krocích v rozsahu 0–24 N
- Kompaktní vzdálenost os (120 mm) pro flexibilní možnosti montáže
- Čekací pozice dosažitelná rukou
- Výběr různých povrchů a průměrů měřicího kolečka
- Možnost kombinace rozhraní inkrementálních nebo absolutních enkodérů
Kompaktní měřicí systém s vysokou flexibilitou a jednoduchou montáží
- Osová vzdálenost: 63,5 mm
- Rozsah měřicího kolečka: 200 mm
- Rozlišení: 0,08 mm na impulz, 12,5 impulzů na mm
- Max. dráha pružiny: 14 mm, mechanické omezení, max. síla pružiny: 21 N
- Otáčení enkodéru v krocích po 30°
- Enkodér lze přimontovat na obě strany pružného ramena, kolečko může být umístěno nahoře i dole
- Nastavitelné předepínání pružiny
Rychle parametrizovatelný a univerzální enkodér s měřicím kolečkem
- Enkodér s jedním nebo se dvěma měřicími kolečky
- DIP spínače pro nastavení rozlišení, výstupu signálu a směru počítání
- Univerzální napájecí zdroj 4,5 V až 30 V
- LED pro zobrazení stavu enkodéru a výstupního signálu
- 4pinový nebo 8pinový konektor M12 nebo univerzální kabel
- Chybový výstup volitelně přímo z enkodéru
Robustní, výkonný inkrementální enkodér s měřicím kolečkem
- Kompletní, předmontovaný měřicí systém
- Měřicí kolečko s rýhovacím kolečkem nebo O-kroužkem pro přizpůsobení měřenému povrchu
- Montážní třmen z nerezavějící pružinové oceli
- Vysoké rozlišení až 0,1 mm (1 … 2 000 impulzů na otáčku)
- Elektrická rozhraní: otevřený kolektor (Open Collector) NPN, TTL/RS-422 nebo HTL / push pull.
- Připojení pomocí kabelové přípojky, lze použít radiálně nebo axiálně s volnými konci kabelu nebo se standardním konektorem M12
Programovatelný inkrementální enkodér s měřicím kolečkem a vysokým rozlišením
- Univerzálně použitelné, otočné rameno pružiny
- Obvod kolečka 300 mm s O-kroužkem z NBR70
- Montážní rameno a měřicí kolečka z hliníku
- Programovatelné výstupní napětí, poloha nulového impulzu, šířka nulového impulzu a počet impulzů.
- Připojení: radiální konektorové připojení M12 nebo radiální nebo axiální kabelové připojení
- Elektrická rozhraní: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Možné vzdálené nastavení nulové polohy