Přehled
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní: enkodér pro funkční bezpečnost
Bezpečné elektrické a mechanické provedení, jednoduchá systémová implementace a flexibilní možnosti použití. DFS60S Pro je inkrementální enkodér pro funkční bezpečnost, který podporuje bezpečnostní funkce podle normy IEC 61800-5-2. Vysoká ochranná třída, velký teplotní rozsah a velká vzdálenost kuličkových ložisek zajišťuje velkou odolnost. DFS60S Pro tak můžete použít jako univerzální senzor pro řízení pohybu u stacionárních i mobilních bezpečnostních aplikací.
Stručný přehled
- Enkodér pro funkční bezpečnostní techniku: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektrické rozhraní: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1 024 cyklů
- Stahovací příruba nebo servopříruba, nasazovací nebo zásuvná dutá hřídel (možnost montáže pomocí lícovaného pera)
- Univerzální kabelový výstup, konektor M23 nebo M12, axiální nebo radiální
- Rozsah pracovní teploty: –30 °C ... +95 °C (v závislosti na typu)