Bezpečnostní enkodéry

Bezpečnost v pohybu – enkodér pro funkční bezpečnost

Bezpečnostní enkodéry od společnosti SICK poskytují podporu při realizaci bezpečnostních funkcí, a tím i při bezpečném a efektivním provozu strojů. Společnost SICK se přitom opírá o dlouholeté bezpečnostní expertízy, celosvětovou síť servisních služeb a školení a optimalizovaná systémová řešení.

Enkodéry pro funkční bezpečnost jsou zdrojem informací o poloze, úhlu a počtu otáček. Hlavním bodem je přitom zejména mechanická a elektrická bezpečnost. Společně s bezpečnými řešeními řízení tak nabízí společnost SICK různé komponenty pro realizaci kompletních bezpečnostních řešení od jediného dodavatele.

Filtrovat podle:

2 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní enkodér pro funkční bezpečnost
  • Enkodér pro funkční bezpečnostní techniku: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Elektrické rozhraní: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1 024 cyklů

  • Stahovací příruba nebo servopříruba, nasazovací nebo zásuvná dutá hřídel (možnost montáže pomocí lícovaného pera)

  • Univerzální kabelový výstup, konektor M23 nebo M12, axiální nebo radiální

  • Ochranná třída: IP65

  • Rozsah pracovní teploty: –30 °C ... +95 °C (v závislosti na typu)

Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní enkodér pro bezpečné polohování
  • Certifikace do SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), PL e (ČSN EN ISO 13849)
  • Jednootáčkový nebo víceotáčkový enkodér s rozhraním SSI a Sin/Cos
  • Programovatelná integrovaná chybová paměť
  • Enkodér s plnou nebo dutou hřídelí, montáž s lícovaným perem
  • Kabelové připojení, konektor M23 nebo M12
  • Rozsah provozní teploty: −30 °C … +95 °C
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2