Bezpečný, jednoduchý, flexibilní: enkodér pro bezpečné polohování
Vaše výhody
Optimální ochrana osob, strojů a zařízení pomocí certifikovaného bezpečnostního výrobku
Snadné zacházení s bezpečnostními funkcemi díky kompletním řešením od firmy SICK: bezpečné polohování pomocí enkodéru AFS/AFM60S Pro a modulu Motion Control FX3-MOC1 bezpečnostní jednotky Flexi Soft
Mechanická spolehlivost díky silovému a tvarovému spoji
Bezpečně do budoucnosti: Splňuje požadavky na bezpečnost enkodérů (SR) podle IEC 61800-5-3
Vysoká flexibilita a jednoduchá implementace na základě různých možností konfigurace připojení
Vhodný pro aplikace s omezeným montážním prostorem
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní: enkodér pro bezpečné polohování
AFS/AFM60S Pro je absolutní enkodér pro funkční bezpečnost. Splňuje velmi přísná kritéria zkoušek podle IEC 61800-5-3 a je to certifikovaný bezpečnostní výrobek do úrovně SIL3 / PL e. Absolutní enkodér podporuje bezpečnostní funkce podle IEC 61800-5-2 a přesvědčivě zaujme zejména v oblasti bezpečného polohování. Díky vysoké třídě krytí a velkému rozsahu teplot lze enkodér AFS/AFM60S Pro používat i v náročných prostředích. Díky rozhraní SSI a Sin/Cos jej lze flexibilně integrovat do různých řídicích systémů. Přitom je možné individuálně přizpůsobit rozlišení jednootáčkového provedení, směr počítání a další parametry. Integrovaná chybová paměť eviduje důležité údaje okolního prostředí, které podporují instalaci a údržbu.
Stručný přehled
Certifikace do SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), PL e (ČSN EN ISO 13849)
Jednootáčkový nebo víceotáčkový enkodér s rozhraním SSI a Sin/Cos
Programovatelná integrovaná chybová paměť
Enkodér s plnou nebo dutou hřídelí, montáž s lícovaným perem
Bezpečnostní enkodér AFS/AFM60S Pro ručí za funkční bezpečnost a splňuje velmi vysoké požadavky na bezpečnost. Enkodér je certifikovaný pro aplikace do SIL 3 / PL e a podporuje bezpečnostní funkce podle normy IEC 61800-5-2. AFS/AFM60S Pro je tak garantem pro bezpečné polohování ve stacionárních a mobilních aplikacích.
Jedno je bezpečně jisté: AFS/AFM60S Pro je bezpečný.
Certifikace pro aplikace do SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061) a PL e (EN ISO 13849)
Snadné bezpečnostní projektování a jednoduchá instalace enkodéru při stále vysoké využitelnosti strojů a zařízení
Podporuje bezpečnostní funkce pohonů podle normy IEC 61800-5-2
Zjednodušte certifikační proces vašeho zařízení: AFS/AFM60S Pro je již certifikovaný externí zkušebnou a lze jej rychle integrovat do zařízení.
Programovatelný a flexibilní
AFS/AFM60S Pro lze díky svému rozhraní SSI a sin/cos flexibilně integrovat do různých řídicích jednotek. Nabízí přitom rozhodující výhodu individuálního přizpůsobení různých parametrů, např. rozlišení enkodéru a směru počítání. Různé mechanické varianty a typy připojení navíc zvyšují flexibilitu enkodéru.
Zaměřený na různé aplikace
Flexibilní implementace a možnosti přizpůsobení pro nové oblasti použití
Integrovaná chybová paměť zajišťuje důležité údaje okolního prostředí a stará se o vysokou transparentnost funkcí okolí a enkodéru
Kompaktní konstrukční tvar otevírá flexibilní možnosti montáže – i v malém montážním prostoru
Zůstaňte flexibilní: programovatelný AFS/AFM60S Pro nabízí různé možnosti konfigurace a připojení a široké spektrum použití.
Vysoká mechanická spolehlivost
AFS/AFM60S Pro zaujme nejen vysokou úrovní bezpečnostní integrity SIL. Také jeho mechanická odolnost a spolehlivost představují nový standard, který dokládá úspěšná zkouška podle nejnovějších zásad zkoušky Institutu práce a zdraví německého zákonného úrazového pojištění (IFA). Bezpečnostní enkodér tak nabízí velmi vysokou kvalitu a přesnost v každém detailu.
Testován podle nejnovějších zásad zkoušky
Splňuje nejnovější požadavky na bezpečnost enkodérů (SR) podle normy IEC 61800-5-3; testováno Institutem práce a zdraví německého zákonného úrazového pojištění (IFA)
Spolehlivé vyloučení chyby díky bezpečnostnímu upínacímu kroužku se silovým a tvarovým spojem
Mechanická spolehlivost – plná hřídel se zploštěním nebo s lícovaným perem
Na tento výrobek se můžete spolehnout: AFS/AFM60S Pro ručí za osvědčenou elektrickou a mechanickou bezpečnost.
Jednoduše implementovatelný kompletní balíček
AFS/AFM60S Pro lze snadno, rychle a cenově výhodně implementovat do zařízení. Obratem ruky umožňuje realizaci bezpečnostních funkcí pro stacionární a mobilní bezpečnostní aplikace. Především v kombinaci s dalšími bezpečnostními výrobky od společnosti SICK. Zcela nekomplikovaně funguje podle principu plug and play enkodéru a nabízí výhodu vzájemně optimalizovaných bezpečnostních výrobků, např. při realizaci kompletních řešení v oblasti Safe Motion Control.
Při realizaci inovativních bezpečnostních konceptů pro bezpečné monitorování pohybu strojů a zařízení hrají bezpečnostní enkodéry jako AFS/AFM60S Pro důležitou roli. Tento enkodér je například ideálně optimalizován pro bezpečnostní jednotku Flexi Soft a interakce obou přístrojů zajišťuje výkonné kompletní řešení: Safe Motion Control od společnosti SICK. Toto řešení zaručuje velmi vysokou bezpečnost a zároveň zvyšuje efektivitu strojů a zařízení.
Jak Safe Motion Control zajišťuje souhru bezpečnosti a efektivity? Díky přesnému rozlišování nebezpečných a bezpečných pohybů stroje v každém okamžiku: bezpečnostní jednotka Flexi Soft monitoruje signály senzoru a umožňuje vyhodnocení nebezpečného stavu. Pokud nehrozí žádné nebezpečí, může být i při probíhajícím procesu umožněn zásah do stroje – proces se nepřeruší. Tímto způsobem lze redukovat nepotřebná zastavení strojů a prostoje a zvýšit produktivitu.
Creating safe productivity – bez přerušení provozu
Safe Motion Control – bezpečná produktivita pro stacionární a mobilní aplikace
Safe Motion Control zaručuje velmi vysokou bezpečnost osob a zároveň zajišťuje trvalou výkonnost strojů a zařízení. Safe Motion Control tak představuje inovativní a výkonné řešení – jak pro stacionární, tak i pro mobilní aplikace. Díky monitorování a snížení rychlosti, např. lisu na kovy, může obsluhující personál vkládat materiál do stroje. Nedochází tak ke kompletnímu vypnutí stroje. Také autonomní transportní systémy (AGV) přizpůsobí díky Safe Motion Control svoji rychlost, jakmile jsou v nebezpečném prostoru AGV zaregistrovány osoby, a umožňují tak efektivní využívání prostoru, který je k dispozici.
Produktivně do bezpečné budoucnosti
Safe Motion Control dokazuje, že bezpečnost strojů, zařízení a osob neznamená automaticky zastavení strojů nebo zařízení. Výrobní a logistické procesy lze bezpečně a permanentně monitorovat a řídit díky Safe Motion Control. Certifikovaný bezpečnostní enkodér AFS/AFM60S Pro a modul Motion Control Drive Monitor FX3-MOC umožňují v dokonalé souhře kompletní zabezpečení strojů nebo zařízení a bezpečnost osob. A to při vždy vysoké využitelnosti strojů a zařízení a kontinuálně produktivním provozu. Creating safe productivity. Now.
Kompletní bezpečnostní řešení od jednoho dodavatele
Společnost SICK nabízí dlouholeté zkušenosti s bezpečnostní a hnací technikou a globální servis
Kompletní řešení v oblasti Safe Motion Control od společnosti SICK
Perfektně vzájemně sladěné: AFS/AFM60S Pro v interakci s modulem Motion Control Drive Monitor FX3-MOC
Ušetřete čas a náklady – díky nekomplikované implementaci plug and play enkodéru AFS/AFM60S Pro a díky kompletním řešení od společnosti SICK.