Bezložiskové enkodéry

Bezdotykové měření rotačních pohybů

Bezložiskové enkodéry bezkontaktně generují informace o úhlech, pozici a počtu otáček. Princip magnetického měření umožňuje mechanické oddělení senzorové jednotky a měřicí stupnice. Konstrukce bez ložisek dovoluje provoz bez opotřebení. Flexibilita montáže a jednoduchá systémová integrace usnadňují použití v mnoha aplikacích a odvětvích.

1 shod:

Hospodárné a bezkontaktní měření úhlu a snímání polohy
  • Rozsah měření úhlu 0° ... 360°
  • 12bitové rozlišení (odpovídá 0,09°)
  • Možnost definovat až 32 úhlových oken
  • Třída krytí IP67, IP68
  • Provozní teplota –40 °C … +80 °C
  • IO-Link 1.1 a až 3 digitální výstupy
  • Nastavení nulového bodu prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo kabelu
  • Rozsáhlá procesní data a inteligentní diagnostické funkce