Absolutní enkodér

Flexibilní, kompaktní a spolehlivý - absolutní enkodér na míru!

Absolutní enkodéry generují jednoznačné hodnoty pozice. Vždy podle požadavku lze odvodit informace o pozici, úhlu otáčení nebo rychlosti. U jednootáčkových variant popisuje rozlišení počet možných kroků na otáčku. Enkodér ve víceotáčkovém provedení navíc ještě snímá počet otáček. Provedení z nerezové oceli jsou velmi vhodná pro použití v náročných okolních podmínkách. Kromě toho společnost SICK nabízí absolutní enkodéry ve funkčně bezpečném provedení, které podporují bezpečnostní funkce podle normy ČSN EN 61800-5-2 a aplikace pro bezpečné určení polohy.

Filtrovat podle:

9 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 9 z 9

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Flexibilní, inteligentní, kompaktní enkodéry pro četné oblasti použití
  • Absolutní enkodér 36 mm s maximálně 26 bity (jednootáčkový: 14 bitů, víceotáčkový: 12 bitů)
  • Čelní příruba / servopříruba, slepá dutá hřídel
  • Otočná zástrčka nebo kabelové připojení
  • Rozhraní IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI s konfigurovatelnou parametrizací
  • Diagnostické funkce
  • Design z nerezové oceli (verze Inox)
  • Třída krytí až IP67, resp. IP69K
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní, robustní, výkonný
  • Robustní víceootáčkový absolutní enkodér až s 31 bity (14 bitů jednootáčkový a 17 bitů víceootáčkový)
  • Čelní příruba, servopříruba nebo slepá dutá hřídel
  • Kompaktní design (<70 mm)
  • Integrované rozhraní PROFIBUS s funkcí DP V0, V1 a V2 (podle typu)
  • Připojovací technika: 3x konektor M12
  • Ochranná třída až IP 67
  • Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C (podle typu)
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní, výkonný, přesný
  • Absolutní enkodér s vysokým rozlišením až 30 bitů (AFM60), resp. 18 bitů (AFS60)
  • Čelní příruba, servopříruba, slepá dutá hřídel
  • Druh připojení: 3x axiální konektor M12
  • Komunikační rozhraní: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Funkce „round axis“
  • Diagnostické funkce
  • Zobrazení stavu pomocí 5 LED
Nyní porovnat
Vybrat
Přesný, flexibilní, programovatelný
  • Absolutní enkodér s vysokým rozlišením až 30 bitů (AFM60), resp. 18 bitů (AFS60)
  • Různé typy slepých a dutých hřídelí
  • Připojení: zástrčka M12, zástrčka M23 nebo kabel
  • Komunikační rozhraní: SSI, SSI + inkrementální, SSI + sin/cos
  • Programovatelné (v závislosti na typu)
  • Design z nerezové oceli (verze Inox)
  • Třída krytí až IP67
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivý a osvědčený
  • Jednootáčkový absolutní enkodér
  • Rozlišení: až 15 bitů (32 768 kroků)
  • Elektrické rozhraní: SSI kód gray nebo gray zkrácený
  • Elektrické rozhraní: paralelní kód gray, gray zkrácený, binární, BCD
  • Funkce nulování (Zero Set)
  • Mechanická rozhraní: čelní příruba, servopříruba, slepá nebo průchozí dutá hřídel
  • Ochranná třída: až IP 66
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní, univerzální, přímé
  • Kompaktní absolutní enkodér 36 mm až s 3 723 kroky (pro jednootáčkový i víceotáčkový systém)

  • Servopříruba

  • Radiální kabelový výstup

  • Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V

  • Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru

  • Ochranná třída IP65

  • Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní, univerzální, přímé
  • Kompaktní absolutní enkodér 60 mm až s 13 107 kroky

  • Servopříruba

  • Radiální konektorový výstup

  • Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V

  • Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru

  • Ochranná třída IP68

  • Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivý, etablovaný a modulární
  • Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
  • Plná hřídel s čelní přírubou nebo servopřírubou, slepá dutá hřídel, příslušenství adaptérů
  • Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
  • Komunikační rozhraní: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP nebo CANopen
  • Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
  • Magnetické snímání

Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivý, etablovaný a modulární
  • Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
  • Průchozí dutá hřídel s malou montážní hloubkou
  • Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
  • Komunikační rozhraní: SSI, PROFIBUS DP
  • Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
  • Magnetické snímání

Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 9 z 9