Přehled
Spolehlivý, etablovaný a modulární
ATM90 doplňuje produktovou řadu ATM60 o varianty průchozích dutých hřídelí. ATM90 pracuje spolehlivě i za nepříznivých okolních podmínek. Jeho robustní, mechanický design zaručuje vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Magnetické jednootáčkové snímání dovoluje rozlišení max. 13 bitů v rámci jedné otáčky. Výstup, resp. záznam počtu otáček, max. 13 bitů, je realizován prostřednictvím mechanické převodovky, která pracuje takřka bez opotřebení. Díky tomu ATM90 pracuje bez baterie. Jeho malá montážní hloubka 60 mm ve spojení s vysokou odolností proti otřesům a vibracím předurčuje ATM90 pro použití v aplikacích s velkým mechanickým zatížením a výraznými výkyvy povětrnostních podmínek.
Stručný přehled
- Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
- Průchozí dutá hřídel s malou montážní hloubkou
- Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
- Komunikační rozhraní: SSI, PROFIBUS DP
- Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
- Magnetické snímání