Přehled
Spolehlivý, etablovaný a modulární
Absolutní víceotáčkový enkodér ATM60 od firmy SICK spolehlivě měří informace o pozici s rozlišením až 26 bitů, také v náročných okolních podmínkách. Tato osvědčená produktová řada je založena na magnetickém principu měření. Jednootáčkové rozlišení o velikosti 13 bitů je snímáno senzorem s permanentními magnety. Víceotáčkové rozlišení o velikosti 13 bitů určuje magnetická převodovka. Enkodér s tlačítkem nastavení nulové polohy lze přímo na místě pohodlně nastavit na nulu nebo na hodnotu naprogramovanou uživatelem. Díky magnetickému snímání, robustnímu pouzdru s třídou krytí IP67, jakož i vysoké odolnosti vůči otřesům a vibracím je ATM60 ideální pro použití v nepříznivých podmínkách.
Stručný přehled
- Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
- Plná hřídel s čelní přírubou nebo servopřírubou, slepá dutá hřídel, příslušenství adaptérů
- Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
- Komunikační rozhraní: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP nebo CANopen
- Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
- Magnetické snímání