Absolutní enkodér
AHS/AHM36

AHS36B-S3CK004096
1082392
ks
Kopíruj odkaz
    • Výkon
      Počet kroků na otáčku (max. rozlišení)4.096 (12 bit)
      Meze přesnosti G0,35° (při 20 °C) 1)
      Standardní odchylka opakování σr0,25° (při 20 °C) 2)
      • 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
      • 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
    • Rozhraní
      Komunikační rozhraníCANopen
      Datový protokolCANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
      Nastavení adresy0 ... 127, default: 5
      Rychlost přenosu dat (baud rate)20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s
      Inicializační čas2 s 1)
      Procesní dataPozice, Rychlost, Teplota
      Parametrovací data

      Počet kroků na otáčku

      PRESET

      Směr počítání

      Vzorkovací frekvence pro výpočet rychlosti

      Jednotka hodnoty rychlosti

      Informace o stavuStav CANopen pomocí stavové LED
      Ukončení bus sběrnicePřes externí zakončovací odpor 2)
      • 1) Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.
      • 2) Viz příslušenství.
    • Elektrické údaje
      Druh připojeníKabel, 5-žilový, univerzální, 1,5 m
      Napájecí napětí10 ... 30 V
      Příkon≤ 1,5 W (bez zatížení)
      Ochrana proti přepólování
      MTTFd: doba do nebezpečného výpadku270 roky (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
    • Mechanické údaje
      Mechanické provedeníPlná hřídel, Čelní příruba
      Průměr hřídele6 mm
      Délka hřídele12 mm
      Hmotnost0,12 kg 1)
      Materiál, hřídelNerezová ocel
      Materiál, přírubovýHliník
      Materiál krytuZinek
      Materiál, kabelPUR
      Rozběhový točivý moment0,5 Ncm (+20 °C)
      Provozní točivý moment< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Přípustná zátěž hřídele

      40 N / radiální

      20 N / axiální

      Provozní otáčky≤ 9.000 min⁻¹ 2)
      Moment setrvačnosti rotoru2,5 gcm²
      Životnost ložiska3,6 x 10^8 otáček
      Úhlové zrychlení≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Pro přístroje se zástrčkou.
      • 2) Při stanovení rozsahu provozní teploty respektujte vlastní ohřev o 3,5 K/1 000 min⁻¹.
    • Údaje o prostředí
      EMCPodle EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3
      KrytíIP65 (IEC 60529)
      Přípustná relativní vlhkost vzduchu90 % (Kondenzace není přípustná)
      Rozsah provozní teploty–20 °C ... +70 °C
      Rozsah skladovací teploty–40 °C ... +100 °C, bez obalu
      Odolnost proti nárazu100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Odolnost vůči vibracím20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027270502
      eCl@ss 5.1.427270502
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270502
      eCl@ss 8.027270502
      eCl@ss 8.127270502
      eCl@ss 9.027270502
      eCl@ss 10.027270502
      eCl@ss 11.027270502
      eCl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technické výkresy

    AHS36B-S3CK004096
    Výkres Plná hřídel, čelní příruba, kabel
    AHS36B-S3CK004096
    Montážní zadání Plná hřídel, čelní příruba s přírubovým adaptérem středicího čepu D20 na D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)
    AHS36B-S3CK004096
    Montážní zadání Plná hřídel, čelní příruba s přírubovým adaptérem středicího čepu D20 na D36, výška 2 mm (BEF-FA-020-036-002, 2072296)
    AHS36B-S3CK004096
    Montážní zadání Plná hřídel, čelní příruba s přírubovým adaptérem středicího čepu D20 na D24 (BEF-FA-020-024, 2072294)
    AHS36B-S3CK004096
    Brochage
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše