- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36B-S4QC012x12
- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36B-S4QC012x12
Absolutní enkodér
AHS/AHM36
AHM36B-S4QC012x12
1092017
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Výkon
Počet kroků na otáčku (max. rozlišení) 4.096 (12 bit) Počet otáček 4.096 (12 bit) Max. rozlišení (počet kroků na otáčku x počet otáček) 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096) Meze přesnosti G 0,35° (při 20 °C) 1) Standardní odchylka opakování σr 0,25° (při 20 °C) 2) - 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
- 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
- Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link Detail komunikačního rozhraní IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) Inicializační čas 2 s 1) Doba cyklu ≤ 3,2 ms Smart Sensor Efektivní komunikace, Enhanced Sensing Procesní data Pozice, Rychlost Parametrovací data Počet kroků na otáčku
Počet otáček
PRESET
Směr počítání
Vzorkovací frekvence pro výpočet rychlosti
Jednotka hodnoty rychlosti
Informace o stavu Prostřednictvím stavové LED - 1) Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.
- Elektrické údaje
Druh připojení Zástrčka, M12, 4-pinový, univerzální Napájecí napětí 18 ... 30 V Příkon ≤ 1,5 W Ochrana proti přepólování ✔ MTTFd: doba do nebezpečného výpadku 240 roky (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
- Mechanické údaje
Mechanické provedení Plná hřídel, Čelní příruba Průměr hřídele 10 mm Délka hřídele 12 mm Hmotnost 0,12 kg 1) Materiál, hřídel Nerezová ocel Materiál, přírubový Hliník Materiál krytu Zinek Rozběhový točivý moment < 0,5 Ncm (+20 °C) Provozní točivý moment < 0,5 Ncm (+20 °C) Přípustná zátěž hřídele 40 N / radiální
20 N / axiální
Provozní otáčky ≤ 6.000 min⁻¹ Moment setrvačnosti rotoru 2,5 gcm² Životnost ložiska 3,6 x 10^8 otáček Úhlové zrychlení ≤ 500.000 rad/s² - 1) Pro přístroje se zástrčkou.
- Údaje o prostředí
EMC Podle norem EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 a EN 61131-9 Krytí IP65 (IEC 60529) Přípustná relativní vlhkost vzduchu 90 % (Kondenzace není přípustná) Rozsah provozní teploty –20 °C ... +70 °C Rozsah skladovací teploty –40 °C ... +100 °C, bez obalu Odolnost proti nárazu 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Odolnost vůči vibracím 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klasifikace
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
Technické výkresy
Montážní zadání Plná hřídel, čelní příruba s přírubovým adaptérem středicího čepu D20 na D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)Montážní zadání Plná hřídel, čelní příruba s přírubovým adaptérem středicího čepu D20 na D36, výška 2 mm (BEF-FA-020-036-002, 2072296) -
-
-
-