- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36B-BBCC012x12
- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36B-BBCC012x12
Absolutní enkodér
AHS/AHM36
AHM36B-BBCC012x12
1076867
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Výkon
Počet kroků na otáčku (max. rozlišení) 4.096 (12 bit) Počet otáček 4.096 (12 bit) Max. rozlišení (počet kroků na otáčku x počet otáček) 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096) Meze přesnosti G 0,35° (při 20 °C) 1) Standardní odchylka opakování σr 0,25° (při 20 °C) 2) - 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
- 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
- Rozhraní
Komunikační rozhraní CANopen Datový protokol CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 Nastavení adresy 0 ... 127, default: 5 Rychlost přenosu dat (baud rate) 20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s Inicializační čas 2 s 1) Procesní data Pozice, Rychlost, Teplota Parametrovací data Počet kroků na otáčku
Počet otáček
PRESET
Směr počítání
Vzorkovací frekvence pro výpočet rychlosti
Jednotka hodnoty rychlosti
Funkce „round axis“
Informace o stavu Stav CANopen pomocí stavové LED Ukončení bus sběrnice Přes externí zakončovací odpor 2) - 1) Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.
- 2) Viz příslušenství.
- Elektrické údaje
Druh připojení Zástrčka, M12, 5-pólový, univerzální Napájecí napětí 10 ... 30 V Příkon ≤ 1,5 W (bez zatížení) Ochrana proti přepólování ✔ MTTFd: doba do nebezpečného výpadku 270 roky (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
- Mechanické údaje
Mechanické provedení Slepá dutá hřídel Průměr hřídele 8 mm Hmotnost 0,12 kg 1) Materiál, hřídel Nerezová ocel Materiál, přírubový Hliník Materiál krytu Zinek Rozběhový točivý moment 0,5 Ncm (+20 °C) Provozní točivý moment < 0,5 Ncm (+20 °C) Přípustný pohyb hřídele, statický ± 0,3 mm (radiální)
± 0,3 mm (axiální)
Přípustný pohyb hřídele, dynamický ± 0,1 mm (radiální)
± 0,1 mm (axiální)
Provozní otáčky ≤ 6.000 min⁻¹ 2) Moment setrvačnosti rotoru 15 gcm² Životnost ložiska 2,0 x 10^9 otáček Úhlové zrychlení ≤ 500.000 rad/s² - 1) Pro přístroje se zástrčkou.
- 2) Při stanovení rozsahu provozní teploty respektujte vlastní ohřev o 3,5 K/1 000 min⁻¹.
- Údaje o prostředí
EMC Podle EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3 Krytí IP65 (IEC 60529) Přípustná relativní vlhkost vzduchu 90 % (Kondenzace není přípustná) Rozsah provozní teploty –20 °C ... +70 °C Rozsah skladovací teploty –40 °C ... +100 °C, bez obalu Odolnost proti nárazu 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Odolnost vůči vibracím 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klasifikace
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-